(LUPW, LPDW,LDSW) 系列,适用于高跳动度的Clipper 旋转油封, | #18037 H1L5


LOADING IMAGES
18037 H1L5

(LUPW, LPDW,LDSW) 系列,适用于高跳动度的Clipper 旋转油封, | #18037 H1L5

派克的高轴心差旋转轴油封Clipper的构造设计是为了适应轴和孔的轴线不对中(STBM)和动态跳动(TIR)工况。


技术规格:

  • 轮廓: LPDW
  • 聚合物的家族: NBR (Nitrile-Butadiene)
  • 最小工作温度(F): -20
  • 宽度(英寸): 1.342
  • 轴直径(英寸): 8.250
  • 通孔直径(英寸): 10.500
  • 产品风格: 弹簧加载,单唇口
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 最大表面速度: 1000 (5.1 m/s) depending on runout ft/min, 5.1
  • 尺寸: 1.000 到 50.000 inch
  • 最大轴跳动: 0.020 到 1.125"
  • 最大轴到孔错位: 0.020 到 1.125"
  • 最大运行压力: 0 to 7, depending on shaft speed psi
  • 密封类型: Composite rubber/aramid fiber heel
  • 轴密封材料: Rubber

物品信息

能力:由于只是把派克的一个型号作为样品介绍展示在配置表中供大家选择材料和型号。如果你需要的材料和尺寸没有展示出来,型号辅助查询系统可能在产品维护表中找到。如果你的要求超出典型范围请联系派克。

派克的高轴心差旋转轴油封Clipper® 的构造设计是为了适应轴和孔的轴线不对中(STBM)和动态跳动(TIR)工况。轴心差(STBM).是由于轴与相关的周围的硬件校准错误引起的。动态跳动是由于轴没有围绕着轴心旋转。这两种现象引起的偏心是密封件不均匀磨损泄漏。转速和压力的增加是引起高泄漏和磨损的主要原因。

派克LUPW 和LPDW构造旋转油封通过延展唇口已达到适应偏心的工况,有时需要唇口的宽度大于一般孔的深度以避免干扰唇口工作。LDSW型则是通过一个展开的曲面使复合橡胶唇口随着旋转轴摆动已达到适应偏心的工况。

高轴心差旋转轴油封Clipper能够很好地阻挡住润滑脂和油。这种密封无金属,合成橡胶/聚酰胺纤维外圈或根部,构成了一个无泄漏,压配合腔体,以顺应表面较小的不一致。一个不锈钢吊带型弹簧保证了稳定性,轴上的均匀载荷保证了密封的使用寿命。弹簧保证了在较高的轴转速工况下,合成橡胶唇口语旋转轴的贴合,同时也帮助补偿一般的压缩变形和材料磨损。

LDSW构造的另一个特点是第二道无弹簧压载唇口 ,用于排出污物。


标准唇口材料:
丁腈橡胶 :温度 -20F/+250F
氟橡胶:温度-40F/+400F

轴表面速度:
LUPW/LPDW: 达到1000 fpm (5.1m/s),依跳动和压力而定
LDSW: 达到2500 fpm (12.7m/s),依跳动和压力而定

尺寸范围:可用轴径范围是0.1到65英寸(25到1651毫米)

最大轴动态跳动(TIR):
LUPW/LPDW: 0.020” 到1.125”
LDSW:  0.020”到1.125”

最大轴偏差:
LUPW/LPDW: 0.020” 到1.125”
LDSW:  0.020”到1.125”

最大压力:
LUPW/LPDW: 0 - 7psi, 依转速而定
LDSW: 0 - 3psi,依转速而定

典型应用:
高跳动低转速又要保持住油和润滑脂的工况下得以运用,如电马达,齿轮箱,泵,风扇,输出辊道,纸辊和定制设备。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687567