计量阀, 2,000 PSI - NS 系列 | #1A-NSA-EPR-B-K


LOADING IMAGES
1A-NSA-EPR-B-K

计量阀, 2,000 PSI - NS 系列 | #1A-NSA-EPR-B-K

派克NS系列计量阀可实现对流量精确稳定的控制,工作压力可达2,000 PSI (138 BAR).阀门手柄带定位器,避免过度拧紧。


技术规格:

  • 连接器2类型: Two Ferrule Compression
  • 把手: Knurled
  • 连接器1类型: Two Ferrule Compression
  • 阀体形状: Angle
  • 最高工作油温(F): 250
  • 最大工作压力(psi): 2, 000
  • 连接 2 尺寸: 1/16"
  • 连接 1 尺寸: 1/16"
  • 阀体材料: Brass-Nickel Plated
  • 最大工作压力(Bar): 138
  • 最小工作温度(F): -40
  • 密封材料: Ethylene Propylene Rubber
  • 连接 1 尺寸: 1/16" 至 1/4", 双卡套,单卡套
  • 连接 2 尺寸: 1/16" 至 1/4", 双卡套,单卡套
  • 配件类型: 直通型,角型
  • 阀体材料: 316不锈钢,铜镀镍
  • 最大运行压力: 138 bar, 2,000 psi
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 最低运行温度: -10 °F
  • 把手类型: 滚花

物品信息

派克NS系列计量阀是一款精密阀门。可实现对流量精确稳定的控制,广泛应用于仪器仪表各种应用场合。阀门手柄带有定位器,以防由于过度拧紧对阀杆造成的损害。
阀门拥有广泛多样的接口尺寸、连接方式、密封材料,使阀门可用于多种应用场合。这款紧凑型计量阀在符合密封材料的任何温度下,工作压力恒定可达2,000 PSI (138 BAR)。此外, 阀门有角型和直通型阀体结构,广泛应用于各种复杂管路系统.


市场:
• 化工
• 研究机构
• 石化
• 高校


特点/ 优势:
• 精密圆锥型阀杆,有效控制流量
• 铜或316不锈钢阀体可选
• 面板安装和在线安装可选
• 手柄带定位器,以防过度拧紧
• 角型或直通型可选
• 阀杆螺纹不接触介质
• 每个产品都经过 工厂测试
• 阀杆密封材料及手柄可选


应用:
• 测试盘
• 监控系统

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687516