Multitube®系列金属和聚酯多芯管束 | #1MJ-20435


LOADING IMAGES
1MJ-20435

Multitube®系列金属和聚酯多芯管束 | #1MJ-20435 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


技术规格:

  • 管件外径(英寸): 1/4
  • 管道数量: 1
  • 管件材料: Welded Stainless Steel Type 316/316L ASTM A269
  • 管件类型: Jacketed Tubing
  • 管壁的厚度(英寸): 0.035
  • 管道数量: 1
  • 管道材料: 金属,高压,柔软,通用
  • 管道外径: 1/4 inch
  • 额定外径: 0.32 inch
  • 最小弯曲半径: 2 inch
  • 最低运行温度: na
  • 最高运行温度: 221 °F, 105 °C
  • 盖颜色: 金属,高压,柔软,通用
  • 盖材料: FR-PVC

物品信息

Parflex产品事业部Multitube®集成管束,可提供多种金属和塑料管材的产品。集束管子是那些多种长度管子需要单独安装应用的理想替代产品。典型集束管子产品可以节省电缆槽空间,减少整体的装配成本,并且在工厂内管路布置过程中能为单独的管子提供保护。Multitube®集成管束可以带有或不需要起保护作用的镀锌钢片或外胶保护层。镀锌钢片能为产品提供更高规格的机械保护,使管子在工厂区域内的直埋铺设应用中不会受到意外的挤压。其标准的外层材料是黑色、额定温度为105°C、防火的PVC,为产品提供坚固有效的防护而不受到来自于环境、水、油、酸和碱等化学品的腐蚀,进而使得集成管束产品能在各种不同的环境条件中成功地被应用。关于Multitube®金属和塑料集成管束产品的更多更为详细的信息,请点击下方的产品支持按钮以浏览相关的产品宣传手册。

市场:
• 工业厂房
• 机器人
• 实验室

特性/优点:
• 可提供各种金属和塑料管材以符合各种应用的技术要求
• 节省电缆槽的空间
• 减少整体的装配成本
• 为单独管子在厂房内进行管路布置时可能发生意外而提供保护
• 镀锌钢片能为产品提供更高规格的机械保护,使管子在工厂区域内的直埋铺设应用中不会受到意外的挤压

应用:
• 仪器仪表

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687563