2通高性能比例节流阀-TDC系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口连接

阀芯设计

信号输入

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2通高性能比例节流阀-TDC系列 2通高性能比例节流阀-TDC系列 2通高性能比例节流阀-TDC系列

2通高性能比例节流阀-TDC系列

新型派克2通高性能比例节流阀TDC系列的特点是可以精确控制高动力情况下的高流量。TDC滑阀式阀的典型应用是注塑和液压机。

技术规格:

  • 产品序列: 中响应阀
  • 运行类型: 先导式
  • 启动类型: 比例
  • 电子类型: 阀载
  • 功能: 2-way
  • 绩效: 受控应用的标准响应
  • 先导入口/排水位置: 外部/内部
  • 安装类型: 二通插件
  • 安装位: Unrestricted
  • 配置: N/A
  • 最大运行压力: 350 bar
  • 流速: N/A
  • 最大流速: Depending on size and flow characteristics, 320 - 1900 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: NBR
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • 重量: 11 to 26 (depending on size) kg
  • 阀体材料: Steel

完整的产品说明

派克的双向高性能比例节流阀TDC系列,需精密控制在高动态范围,适用于高流量的苛刻控制应用。

这些插入式阀门具有两级设计,包括比例先导阀,以及带有提升阀和LVDT的主级。通过先导阀,TDC可以实现快速响应时间:从 20 ms (NG25) 直到 31 ms (NG50) ,标称流量的<0.7%的精度。先导阀主动控制提升阀 - 独立于主端口的压力条件。

市场:
• 工业
• 成型

特点与优势:
• 坚固的阀门设计 - 以实现高稳定性
• 高精度和重复性 - 高质量产品,低废品率和长机器使用寿命
• 快速阶跃响应 - 缩短材料加工,从而缩短循环时间
• 主动先导式双向高性能阀门
• 根据ISO 7368的腔和安装模式
• 流向:B到A,A到B
• 安装和调整的单元与集成电子
• 4个尺寸的NG25,可高达NG50
• 交货时间短 - 不需要仓储


应用:
• 通用印刷机
• 注塑成型

请注意:
为了获得关闭位置,需要先导压力。基本要求先导压力处于系统压力水平。在低系统压力下,先导压力应为下限值。 140 bar,当需要高阀动力学时。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 端口连接 阀芯设计 信号输入 密封材料
TDC025ES79C2NB0 NG25 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC032ES79C2NE0 NG32 Progressive 0 - +20 mA NBR
TDC050ES99C2VE0 NG50 Linear 0 - +20 mA FPM
TDC025ES99C2NE0 NG25 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC025ES99C2VB0 NG25 Linear 0 - +10 V FPM
TDC032ES99C2NE0 NG32 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC032ES99C2VB0 NG32 Linear 0 - +10 V FPM
TDC040ES99C2NE0 NG40 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC040ES99C2VB0 NG40 Linear 0 - +10 V FPM
TDC050ES99C2NE0 NG50 Linear 0 - +20 mA NBR
TDC025ES99C2NB0 NG25 Linear 0 - +10 V NBR
TDC032ES79C2NB0 NG32 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC032ES99C2NB0 NG32 Linear 0 - +10 V NBR
TDC040ES99C2NB0 NG40 Linear 0 - +10 V NBR
TDC050ES79C2NB0 NG50 Progressive 0 - +10 V NBR
TDC050ES99C2NB0 NG50 Linear 0 - +10 V NBR
TDC032ES79C2VB0 NG32 Progressive 0 - +10 V FPM
TDC040ES79C2NB0 NG40 Progressive 0 - +10 V NBR

687890
687478