20-02-6565-1212 - 导电弹性材料波导垫片 - 派克 Parker

导电弹性材料波导垫片 | #20-02-6565-1212

Click to View CAD Model
20-02-6565-1212

导电弹性材料波导垫片 | #20-02-6565-1212

派克固美丽的 CHO-SEAL® 导电波导 EMI 屏蔽垫片材料可为扼流、封头和连接法兰提供有效的屏蔽和压力密封。


技术规格:

  • 部件类型: MIL-DTL-M83528/013K036
  • 法兰面类型: Choke
  • 指南类型: WR284
  • 配置: Circular - "D" Cross Section
  • Dimension A: 0.188 inch, 4.76 mm
  • Dimension B: Full Rad. —
  • Dimension E: n/a
  • Dimension C: 3.910 inch, 99.31 mm
  • Dimension D: 6.10 mm, 0.240 inch
  • 填充材料: Silver-Copper
  • 弹性体: Silicone
  • 硬度计: 85 (Shore A) Shore A
  • 比重: 3.5
  • 抗拉强度: 400 psi (2.76 MPa) psi, 2.76 MPa
  • 最高运行温度: 125°C °C
  • 热导性: 1.8 W/m-K W/m-K
  • 噪声屏蔽级别: 120 dB @ 2 GHz
  • 符合规格: WR284
  • 法兰面类型: Choke
  • 产品类型: Molded

物品信息

派克固美丽供应一系列可为扼流、封头和连接法兰提供有效的 EMI 屏蔽和压力密封的 EMI 垫片材料。波导用于将电磁功率从空间中一点高效地转移到另一点。派克固美丽的波导垫片能确保低插入损耗、低法兰泄漏、最大的热量转移和最小的排气。我们推荐使用 CHO-SEAL® 1239 和 1212 导电弹性体,因为这样垫片可重复使用,且不会刮伤法兰。

封头法兰和平连接法兰垫片是从镀银铜填充硅胶 CHO-SEAL 1239 薄片(厚度:0.027 英寸 — 0.69 毫米,±0.005 英寸 — 0.13 毫米)模切而成。这些垫片采用扩大的金属加强筋来消除冷气流,并可在虹膜开口周围提供一个略微凸起的唇缘结构,以用于高压、高功率应用场合。

扼流法兰和凹槽连接法兰垫片由 CHO-SEAL® 1212 银填充硅胶弹性体材料模制而成,有 O 形或 D 形两种横截面。请参阅派克固美丽波导垫片数据表,查看 CHO-SEAL® 1239 和 1212 的材料特性。当应用于户外环境时,请联系派克固美丽应用工程部门以了解其他 CHO-SEAL® 材料,例如 CHO-SEAL® 1285 或 6502。

特征和优点:
• 可定制以满足材料和尺寸要求
• 在更大的频率范围内(100 MHz 到 10 GHz),屏蔽效能优异(>110 dB)
• 垫片可重复使用,并不会刮伤法兰

CHO-SEAL® EMI 屏蔽波导垫片可用于以下标准法兰:
1 — 模切矩形
2 — 模切圆形
3 —"O"形横截面模制矩形
4 —"O"形横截面(O 型圈)模制圆形
5 —"D"形横截面(D 型圈)模制圆形
6 —"D"形横截面模制矩形

垫片可定制设计,以满足特殊需求或不常用的波导尺寸(WR 10 到 WR 2300)以及双脊波导。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
179336