21系列热塑快换接头 | #21KBTE06DPX


LOADING IMAGES
21KBTE06DPX
Click to View CAD Model

21系列热塑快换接头 | #21KBTE06DPX

该系列快换接头公称通径为5mm,用于气动以及流体输送的应用,承压可达10 bar。该系列快换接头是在此公称通径下,目前流行的结构,可供材料为POM或者PVDF热塑性材料。


技术规格:

  • 半联轴器: Coupler
  • 阀体材料: POM black
  • 连接尺寸: 6 MM
  • 套管类型: n/a
  • 颜色: Standard
  • 连接类型: Panel Mount for Hose Barb for Front Panel Installation
  • 与流体类型共同使用: Gases|Liquids, Chemical Fluids
  • 产品序列: Series 21 Thermoplastic
  • 直径: 5 mm (nominal), 5 nom
  • 行业: Industrial manufacturing equipment
  • 连接尺寸: 6 mm
  • 最高运行温度: up to 80 °C, up to 176 °F, 80 °C
  • 最低运行温度: -4 °F, -20 °C
  • 最大运行压力: 145 psi, 10 bar
  • 兼容配件: Plug
  • 应用: Media Transfer, Suction / Vacuum, Pneumatic
  • 颜色: Standard
  • 产品类型: Pneumatic Quick Couplings
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 功能: Double Shut-Off
  • 阀门类型: Standard Valve
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 软管内径: 6 mm
  • 重量: 0.024 kg
  • 流速: 2.7 L/min (water), 310 L/min
  • 交换式: Euro Profile
  • 品牌: Parker, Rectus
  • 连接类型: Panel Mount for Hose Barb for Front Panel Installation
  • 包括阀门: Yes
  • 套管类型: n/a
  • 镀层类型: Without Surface Treatment
  • 阀体材料: POM black, POM
  • 运行类型: Sleeve
  • 原产区: Germany
  • 产品风格: Quick-Connect
  • 数量/箱: 5.0
  • 符合规格: European Profile
  • 半联轴器: Coupler
  • 版本: 双截止
  • 长度: 60 mm
  • 六角螺母尺寸: 17 mm
  • 外径: 28 mm
  • 密封材料: 丁腈橡胶

物品信息

派克21系列迷你型工业快换接头,使用POM 以及PVDF 热塑材料制造而成,该系列快换接头是在此公称通径下,目前国际上流行的结构。对于流体以及气体介质的流量性能表现超过市场平均水平。该系列快换接头系统,使用单手操作,这种使用手动套筒锁紧的新型锁紧方式,有效地扩大了这个系列的应用范围。两种不同的套筒形式--锥形的以及圆柱形的,使用锥形的套筒可以方便带手套的情况下,进行操作连接使用。该系列的阴接头与阳接头还带有颜色标识系统,能够在连接时使不同的流体管路不会被错误地混连在一起,从而达到连接安全。

市场:
- 机械制造
- 汽车
- 生命科学
- 过程控制

特点/优点:
- 防溅设计 - 当断开阀芯连接时,阳接头提前被密封住了
- 有两种套筒形式可以供应,直的以及符合人体工程学的套筒,可以方便用来戴手套操作
- 由于使用了颜色识别系统,因此,阴接头和阳接头管路进行连接时,不会产生混淆。
- 有平板安装形式可以供应(插拔形式的接头集成在开关盒里面)
- 单手操作,可以用来方便快速地进行连接

应用
- 食品及化工
- 生物兼容性流体输送

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098