2440N 系列超高压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(mpa)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2440N 系列超高压软管

2440N 系列超高压软管

派克高压 2440N 系列软管,根据更高的安全标准为高压和超高压应用而开发设计,具有优异的管路处理能力和更长的服务寿命,其工作压力不超过 140 Mpa。

技术规格:

  • 重量: 0.49 to 2.55 lb/ft, 0.73 to 3.80 kg/m
  • 行业: General Industrial, Marine
  • 软管内管材料: Polyamide (PA)
  • 品牌: Parker
  • 最高运行温度: 158 °F, 70 °C
  • 最低运行温度: -10 °C, 14 °F
  • 最大运行压力: 13050 to 20300 psi, 900 to 1400 bar, 90.0 to 140.0 MPa
  • 应用: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water, Waterblasting
  • 产品类型: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 盖材料: Polyamide (PA)
  • 设计因素: 2.5:1
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 最小弯曲半径: 190 to 400 mm, 7.480 to 15.748 inch
  • 结构材料: Thermoplastic
  • 介质: Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合规格: DIN 1829-2
  • 兼容配件: LX Series
  • 内径: 3/8 to 1-1/4 inch, 9.8 to 32.2 mm
  • 软管加固材料: 4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • 外径: 0.768 to 2.185 inch, 19.5 to 55.5 mm

完整的产品说明

派克 Polyflex 高压 2440N 系列软管,为高压和超高压应用而开发设计。
该软管杰出的易于处理的特性提高了操作者的效率和较长的服务寿命,显著地降低了设备昂贵的停机时间。
采用更高级别的安全标准使得操作者获益匪浅。

市场:
• 工业
• 船舶
• 水射流切割(仅适用于工作压力> 2000 bar的软管)
• 需求工作压力超过 700 bar的市场,用于水清洗和水切割的应用场合

特性/优点:
• 紧凑型设计使得该软管具备易于操作的特性和适应狭窄空间的能力
• 符合 DIN EN 1829-2 标准的要求,因此通过安全危害控制的批准
• 由于符合高质量的标准,因此操作者可以享受到高等级别的安全保护
• 设计安全系数 >2:1

应用:
• 工业清洗
• 建筑和造船工业中高压应用场合
• 工作压力不超过140 MPa(20.300 psi)的相关应用
   
技术参数:
• 芯管: DN 3-8: 聚甲醛;DN 10-25: 尼龙
• 压力增强层: 四层高强度钢丝缠绕
• 外胶层: 尼龙
• 标准颜色: DN 3-8: 蓝色; DN 10-25: 黑色
• 温度范围: -10°C 到 +70°C

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(mpa)
2440N-06V30 140
2440N-08V30 130
2440N-12V30 100
2440N-16V30 90
2440N-20V80 69

687890
687513