Clariflow-E 电子级PES滤膜材质滤芯 | #25-10740-001-4-E


LOADING IMAGES
25-10740-001-4-E

Clariflow-E 电子级PES滤膜材质滤芯 | #25-10740-001-4-E

Clariflow® -E 系列过滤滤芯采用了PES聚醚砜滤膜,适用于DI去离子水过滤和水溶性料液的过滤工艺,可以有效拦截无机物或者有机物颗粒杂质。


技术规格:

  • 密封材料: Viton
  • 二次密封: N/A
  • 微胶粒等级(µm): 0.1
  • 端盖配置: 226 O-Ring/Fin
  • 长度(英寸): 40
  • 形式: No Insert
  • 流速: 对于0.1微米精度,每10"英寸滤芯的流量为1.8GPM/PSID
  • 过滤器构造: Pleated Membrane
  • 介质: PES (Polyethersulfone)
  • 堆芯类型: PP聚丙烯
  • 品牌: Parker domnick hunter
  • 功能: Clarification/Prefiltration/Polishing
  • 端盖材料: PP聚丙烯
  • 行业: 微电子行业
  • 外径: 2.75 inch
  • 软管加固材料和结构: PP聚丙烯

物品信息

Clariflow-E 系列折叠式膜过滤滤芯采用的是PES聚醚砜过滤材质,过滤流速快,可耐受高强度的SIP在线蒸汽灭菌。Clariflow-E 系列过滤产品的滤膜是亲水性的PES聚醚砜材质,支撑骨架架构是高纯度的全PP聚丙烯,因此,该款产品的离子和有机物释出物的水平式非常低的。不仅如此,该款产品还具有广泛的化学兼容性,强大的纳污能力等特点。Clariflow-E 系列折叠式膜过滤滤芯完全在洁净的生产环境下加工,生产基地已经获得了ISO国际标准的认证,每一支滤芯出厂前都100%通过完整性测试,并且使用18 megohm-cm 超纯去离子水进行预冲洗。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
679945