269系列 - 恒定啮合(不可切换)10螺栓取力器(PTO) - 派克 Parker

269系列 - 恒定啮合(不可切换)10螺栓取力器(PTO) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

269系列 - 恒定啮合(不可切换)10螺栓取力器(PTO)

269系列 - 恒定啮合(不可切换)10螺栓取力器(PTO) OBSOLETE

Chelsea 269系列取力器适用于带有10螺栓安装接口的艾里逊和卡特彼勒自动变速箱。 湿式花键技术有效降低了花键磨损。

技术规格:

  • 润滑剂: W = Wet Spline
  • 间歇扭矩: 335(检查应用页获取实际扭矩额定值) lb-ft, 454(检查应用页获取实际扭矩额定值) Nm
  • 转变类型: 恒定啮合速比
  • 持续扭矩: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • 安装类型: 10-Bolt
  • 输出功率: 56+ HP, 41-50 kW
  • 输出轴类型: DIN 5462, DIN 5462 / ISO 14(联XY智能输出)
  • 重量: 35 lb, 16 kg

完整的产品说明

质量信得过,这就是为什么艾里逊选择切尔西和他们的工程师一起开发专用于艾里逊世界变速箱的PTO。 多功能的切尔西269系列PTO是一个恒定啮合的取力器,超过6螺栓PTO的扭矩能力,同时提供更紧密的10螺栓模式的密封。 269系列是用于垃圾车、除雪车和除冰车应用的变量柱塞泵的理想选择。 DIN 5462安装法兰,有四种速比可选。 269系列还具有超级扭矩SuperTorque™ 选项,提供比标准269系列高20%的扭矩容量。

产品特性:
• 湿式花键设计实际上消除了花键磨损
• 恒定啮合(不可切换)PTO,用于需要连续提供动力的应用
• 无反向间隙
• 两年保修

市场:
• 垃圾车
• 高空作业平台
• 除冰车
• 消防车和救援车辆

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075