269系列取力器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
269系列取力器

269系列取力器 OBSOLETE

这款取力器(PTO)已被淘汰。269系列常啮合(不可切换)取力器,适配配备10-螺栓安装面的Allison和Caterpillar® 自动变速箱。它是除雪和除冰应用中驱动柱塞泵的理想选择。

技术规格:

  • 润滑剂: W = Wet Spline
  • 间歇扭矩: 335(检查应用页获取实际扭矩额定值) lb-ft, 454(检查应用页获取实际扭矩额定值) Nm
  • 转变类型: 恒定啮合速比
  • 持续扭矩: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • 安装类型: 10-Bolt
  • 输出功率: 56+ HP, 41-50 kW
  • 输出轴类型: DIN 5462, DIN 5462 / ISO 14(联XY智能输出)
  • 重量: 35 lb, 16 kg

完整的产品说明

Chelsea 269系列是一款全能型常啮合取力器(PTO),其扭矩性能超越了常规6-螺栓取力器,同时具备了10-螺栓规格的紧密密封性。该系列特别适合用于垃圾处理、除雪除冰等应用的变量柱塞泵,提供4种速比选择及DIN 5462标准输出法兰。其SuperTorque™选配方案更可使扭矩能力比标准的269系列提升高达20%。该取力器(PTO)已停产并停止供应。

市场:
• 行走机械
• 高空作业
• 市政工程
• 公路车辆


特点和优势:
• 湿式花键(Wet Spline)设计有效消除了花键微动磨损
• 卓越的变速箱适配性
• 无需调整间隙
• 两年质保

应用:
•环卫车
•高空作业车
•除冰除雪设备
•消防与救援车辆

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
234075