Chelsea 272‑FORD 系列取力器(PTO)延续 272 系列的功率密度与平台设计,面向 F‑650/750 底盘上的 Ford 6R140 TorqShift® 6 变速箱。轴承与齿轮方案关注承载与耐用性,额定扭矩至 300 lb·ft(按配置;详情参见 Chelsea 应用样本)。提供多种传动比、输出类型与接合/换挡选项,适用于 F‑650/750 的多类应用场景。可选电子超速控制(EOC)与 SmartStart 功能,用于在设定条件下控制接合与启动,降低设备空转与高扭矩启动带来的风险,有助于改善使用寿命与运行效率(实际效果受工况与维护影响)。既可用于行走机械,也可用于固定机械模式。
市场:
•高空作业
•油气
•水井钻探
•林业设备
•市政与行走机械
特点与优势:
•多种传动比以适应应用需求
•可旋转的输出选项以免于干涉
•智能启动功能可保护驱动设备
•电子超速控制(EOC)以免于设备超速
•可以在移动或停止模式下使用
应用:
•牵引与救援
•液化天然气
•运水车
•服务车辆
•自卸
•卡车起重机