2X系列UHP热塑软管扣压式接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

最大工作压力(psi)

软管内径(毫米)

配件类型

连接螺纹尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
2X系列UHP热塑软管扣压式接头 2X系列UHP热塑软管扣压式接头

2X系列UHP热塑软管扣压式接头

派克2X系列高压接头为匹配高压和超高压软管而设计,具有较长使用寿命和符合高安全标准。适合于工作压力从 280 到 400 MPa的液压软管。

技术规格:

  • 额定内径: DN 4 to 8
  • 软管内径: -4 to -25 (Size), 5/32 - 1/4 inch
  • 连接类型: UNF, BSP, 公制, UNF-LH, 公制 - LH, BSP, Metric, UNF-LH, Metric-LH
  • 长度: 61 - 125 mm, 154,94 - 317,50 inch
  • 最大运行压力: 280 - 400 MPa
  • 形状: 直头
  • 产品风格: 多种形式可选
  • 结构材料: 多种材料可选

完整的产品说明

派克Polyflex 高压接头 2X系列为匹配高压和超高压软管而设计,其正确的软管总成具有较长使用寿命并符合更高安全标准。

市场:
• 油气
• 工业清洗
• 船舶清洗
• 水射流(仅大于 2000公斤)
• 可应用于要求压力大于700 bar的清洗机水切割市场

特性/优点:
• 该系列接头与相应的热塑软管匹配,彰显产品的优异性能,稳定性和使用寿命。
• 由耐腐蚀高质量材料制成,以明显提高系统运行的稳定性并减少停机时间。
• 多种尺寸规格及连接形式可适合于客户的多种应用。

应用:
• 介质传输
• 建筑及造船工业(不超过300 MPa)
• 工业清洗
• 除尘
• 研磨料水切割
• 压缩成形(液压成形)
• 水爆破
• 螺栓紧固器
• 适合于工作压力从103.5 到 110 MPa(40,000 到 58,000 psi)的软管





 

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 最大工作压力(psi) 软管内径(毫米) 配件类型 连接螺纹尺寸
16Y2X-4-025 43500 psi 4 mm 6Y 9/16"-18
16Y2X-4-03 43500 psi 4.8 mm 6Y 9/16"-18
1922X-4-025 43500 psi 4 mm 92 1/4"
1922X-4-03 43500 psi 4.8 mm 92 1/4"
1AY2X-10-05 46400 psi 7.9 mm AY 7/8"-14
1AY2X-13-05 46400 psi 7.9 mm AY 1-1/8"-11
1AY2X-6-025 58000 psi 4 mm AY 9/16"-18
1AY2X-6-03 58000 psi 4.8 mm AY 9/16"-18
1AY2X-8-05 46400 psi 7.9 mm AY 3/4"-16
1C92X-12-05 40600 psi 7.9 mm C9 M20x1.5
1MR2X-8-03 58000 psi 4.8 mm MR M14x1.5
1MR2X-10-03 58000 psi 4.8 mm MR M16x1.5
1MR2X-12-03 58000 psi 4.8 mm MR M18x1.5
1Y42X-4-025 58000 psi 4 mm Y4 1/4"-28
1Y42X-6-025 58000 psi 4 mm Y4 3/8"-24
1Y42X-4-03 58000 psi 4.8 mm Y4 1/4"-28
1Y42X-6-03 58000 psi 4.8 mm Y4 3/8"-24
1Y42X-6-05 58000 psi 7.9 mm Y4 3/8"-24
1Y42X-9-03 58000 psi 4.8 mm Y4 9/16"-18
1Y42X-9-05 58000 psi 7.9 mm Y4 9/16"-18
1YM2X-6-025 58000 psi 4 mm YM M14x1.5
1YM2X-6-03 58000 psi 4.8 mm YM M14x1.5
1YM2X-6-05 58000 psi 7.9 mm YM M14x1.5
1TM2X-8-06-HPK 46400 psi 9.85 mm TM
1TM2X-9-08-HPK 36250 psi 12.7 mm TM
1TM2X-8-05-HPK 46400 psi 8 mm TM
1Y42X-9-08 58000 psi 12 mm Y4 9/16"-18 UNF-LH

687890
687513