蜗轮蜗杆驱动的手动转台-10,20,3000系列 | #30005-P


LOADING IMAGES
30005-P
Click to View CAD Model

蜗轮蜗杆驱动的手动转台-10,20,3000系列 | #30005-P

10000/20000/30000系列交叉滚柱轴承导向的蜗杆驱动手动旋转平台可提供360°连续定位,游标可读取到6弧分。这些系列适用于高达200磅的有效载荷


技术规格:

  • 有效载荷(磅): 25
  • 类型: English Model / Precision / 5" Dia Top / with 1.0" Aperture
  • 产品类型: Rotary Stage
  • 产品序列: 10,20,30000 Series
  • 轴数量: 1
  • 轴承类型: Cross Roller
  • 安装方案: English Model / Precision / 5" Dia Top / with 1.0" Aperture, Precision, 5" Dia Top with 1.0" Aperture
  • 最大运动角度: 360 degrees °
  • 宽度: 5 inch, 127 mm
  • 负荷能力: 25 lb, 11.3 kg, 150 - 499 lbs lb
  • 传动列类型: 0.12 arc-min vernier

物品信息

派克旋转平台用于产生高精度的旋转运动。这些平台的基本部件是基座、精密轴承、驱动机构和顶部(负载平台)。装置的基座都装有轴承和驱动机构,并应安装在固定表面上。精密轴承在底座和顶部之间提供了低摩擦接触,同时具有出色的几何性能。所使用的驱动机构是蜗轮蜗杆驱动机构,台面可提供用于安装有效载荷的安装表面。精密蜗轮蜗杆驱动机构由蜗轮(蜗杆)和蜗杆驱动器组成。蜗杆驱动轴的受控旋转可实现蜗轮和台面的高精度角旋转。蜗轮蜗杆和轴配套使用,已预先加载,以有效降低齿隙。这种类型的驱动器可在整个360°范围内具有高分辨率(180:1)和连续角度定位功能。10000系列和20000系列可提供低剖面旋转定位,而30000系列则具有较高的负载能力和较大的占地面积。 市场: • 生命科学 光子学 光学器件 特点/优点: • 刻度盘和游标选项• 360°角运动,游标可读取6弧分• 有效载荷高达200磅• 蜗轮蜗杆驱动机构• 低摩擦旋转调节• 高精度/有效的运动• 无故障运行 应用: • 计量• 聚焦• 激光对准

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
936514