3614 04 10 84 - LF 3600系列低铅黄铜快插式接头 - 派克 Parker

LF 3600系列低铅黄铜快插式接头 | #3614 04 10 84

Click to View CAD Model
3614 04 10 84

LF 3600系列低铅黄铜快插式接头 | #3614 04 10 84 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


技术规格:

  • 形状: Straight
  • 连接 1 螺纹尺寸: G 1/8
  • 连接 2 尺寸: G 1/8
  • 连接 1 尺寸: 4 mm (O.D.)
  • 连接 2 类型: Male BSPP
  • 产品风格: Stud Fitting
  • 连接 2 管道外径: 4 mm (O.D.)
  • 连接 1 类型: Tube O.D.
  • 阀体材料: LOW LEAD BRASS
  • 密封材料: FKM (O-Ring)
  • 最大运行压力: 30 barg
  • 最低运行温度: -25 °C
  • 最高运行温度: 150 °C
  • 真空额定压力: 755 mm-Hg
  • 数量/箱: 10
  • 重量: 0.016 kg
  • 应用: Robotics, Automotive Process, Pneumatics, Semiconductor, Textile, Water Treatment, Beverage Dispensers
  • 与流体类型共同使用: Water, Beverages, Industrial Fluids, Compressed Air
  • 符合规格: Regulation 1935/2004, NSF/ANSI 169, DM 174: Ministerial decree (Italy), CFR 21: Code of Federal Regulation, European RoHS directives: 2011/65/EC, REACH regulation: 1907/2006, DGCCRF n° 2004-64, EN 16889, LFGB, NSF/ANSI 169, DM 174: Ministerial Decree (Italy), FDA 21 CFR, RoHS DI: 2002/95/EC, REACH DI: 1907/2006, DGCCRF N° 2004-64, EN 16889, LFGB
  • 连接 3 尺寸: n/a
  • 连接 4 尺寸: n/a

物品信息

"该系列低铅黄铜接头可以具有竞争力的价格提供高机械耐受性解决方案,且不会污染饮料。它专为各种热饮机,咖啡机而设计。其坚固的设计和成熟的抓握技术技术可提供最佳的性能,可广泛用作卡套式接头技术和不锈钢材料的替代品。

特点/优势:-简单可靠• 即时连接和断开• 确保自动密封• 可互换接头• 100%泄漏测试• 日期编码确保可追溯性-坚固耐用• 全金属• 增强的耐冲击、耐牵引和耐循环压力能力• 在众多工业应用中久经考验的技术• 根据ISO标准的最大螺纹长度-创新设计• 紧凑的接头和全孔,可获得更好的流量• 可以较低的成本替代不锈钢• 压力和温度性能可实现通用,库存和维护可降低成本

应用:• 专业咖啡机• 家用咖啡机• 饮料机• 饮水机市场: • 食品、水和饮料技术:• 快插式接头• 低铅黄铜快插式接头• 推接式接头• 气动接头• 即时接头• 快速接头• 连接件 技术特性:• 流体:饮用水和蒸气。其他流体:请咨询我们• 材质:氟橡胶(FKM),黄铜CW614N,不锈钢316L,黄铜CW510L(铅黄铜含量>0.2%)• 压力:真空至30 bar。3609、3699和3639型限于20 bar• 温度:-25°C至+150°C法规: • 法规1935/2004• NSF/ANSI 169• DM 174:部颁法令(意大利)• CFR 21:《美国联邦法规》• 欧洲RoHS指令:2011/65/EC• REACH法规:1907/2006• DGCCRF n°2004-64• EN 16889• LFGB产品类型: • 螺栓接头,BSPT外螺纹• 螺栓接头,BSPP公制外螺纹• 螺栓接头,BSPP内螺纹• 螺栓立管,BSPT外螺纹• 螺栓立管,BSPP外螺纹• 螺栓弯头,BSPT外螺纹• 紧凑型弯头,BSPP公制外螺纹• 螺栓支管三通,BSPT外螺纹• 螺栓支管三通,BSPP公制外螺纹• 螺栓直通口三通,BSPP公制外螺纹• 螺栓直通口三通,BSPT外螺纹• 等径弯头• 等径三通• 等径隔板弯头• 插杆公连接件• 插杆宝塔连接接头• 堵头"

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098