LF 3600 铜镀镍快插式接头 | #3639 12 00


LOADING IMAGES
3639 12 00 3639 12 00
Click to View CAD Model

LF 3600 铜镀镍快插式接头 | #3639 12 00

Equal Bulkhead Elbow


技术规格:

  • 连接 1 尺寸: 12 mm (O.D.)
  • 密封材料: FKM
  • 连接 2 尺寸: 12 mm (O.D.)
  • 连接 2 类型: Tube
  • 配置: Tube to Tube
  • 产品风格: Bulkhead
  • 阀体材料: Brass, FDA Chemical Nickel-plated
  • 形状: Elbow 90°
  • 与流体类型共同使用: Air (Compressed Air), Lubricants (Grease), Water
  • 重量: 0.086 kg
  • 连接 3 尺寸: n/a
  • 连接 2 类型: Tube
  • 连接 1 类型: Tube
  • 行业: Industrial Processing, Food & Beverage, General Industrial, Transportation, Healthcare & Life Sciences
  • 最高运行温度: 150 °C
  • 品牌: Parker, Legris
  • 涂层: FDA Chemical Nickel-plated
  • 配置: Tube to Tube
  • 最低运行温度: -25 °C
  • 最大运行压力: 20 bar
  • 形状: Elbow 90°
  • 应用: General Industrial, Fluid Control, Industrial, Medical, Pneumatic, In Plant Pneumatic, Transportation, Process Control
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 连接 2 尺寸: 12 mm (O.D.)
  • 连接 1 尺寸: 12 mm (O.D.)
  • 真空额定压力: 755 mm-Hg
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 阀体材料: Brass
  • 数量/箱: 5
  • 符合规格: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Please Consult Us), FDA 21 CFR (Food), EC RG: 1935/2004
  • 密封材料: FKM
  • 连接 3 类型: n/a

物品信息

为了达到您的技术和环境要求,派克乐可利设计了该系列的金属快插式接头,在大多数苛刻环境下能够为工业流体提供稳定、值得信赖和耐用的连接方案。

产品优势:

> 性能出色
- 能够耐受30 bar压力,+150˚C的环境  
- 突出的机械性能
- 防冲击和振动的加长型螺纹
- 由于采用高磷化学镀镍,因此具备突出的耐磨损和防腐蚀性能  
- 全流量,压降小

> 多功能性
- 材质符合美国食品和药物管理局标准
- 弹簧卡爪可用于连接金属管(槽型)和塑料软管
- 卓越的高压和真空能力
- 出色的化学相容性
- 超过250个产品型号
- 一款接头可适用于多种应用:库存优化
- 手动快速连接和拆卸
- 紧凑、美观、符合人体工程学的设计

> 稳定性
- 高性能铜材质可提高使用寿命
- 生产环节防泄漏全检
- 可质量追踪的可追溯性日期代码

产品类型:
- 油口接头
- 带尾管的油口接头
- 埋入式
- 油口弯头
- 加长型油口弯头
- 紧凑型弯头
- 支管油口三通
- 直管油口三通
- 铰接接头
- 管对管接头
- 管对管弯通连接件
- 等径弯头
- 等径三通
- 隔板连接接头
- 等径隔板连接接头
- 隔板接头
- 等径隔板弯头
- 减径插杆接头
- 插杆过渡接头
- 插杆膨胀接头
- 插杆宝塔连接接头
- 插杆连接件
- 堵头
- 断开工具
- 释放钮盖

应用:
- 食品加工
- 咖啡机
- 汽车生产
- 医用器材
- 印刷
- 雾化
- 焊接机器人

技术特点:
- 流体:压缩空气,润滑脂,润滑剂,水
- 材料:化学镀镍黄铜,FKM
- 压力:真空至30bar
- 温度:-20°C至+ 150°C
- Ø 公制:4-14 mm

法规:
>工业
- ISO 14743: 气动传动装置,用于热塑性管材的快插接头
- DI:97/23/EC (PED)
- DI :2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG:1907/2006 (REACH)
- DI:94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: 请咨询我们
>食品
- RG:21CFR (FDA)
- RG:1935/2004/EC (低流量可达0.02 l/h)
- USDA NSF H1: 油脂
- ASTM B733-04: 自催化(无电解)镍磷涂层

技术:
- 油口接头
- 管对管接头
- 隔板连接件
- 快插接头
- 铜镀镍快插接头
- 快插接头
- 气动接头
- 即时接头
- 快速接头
- 连接件
- 旋转接头

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
A43098