4孔螺栓法兰过渡接头及附件 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接器类型

法兰

表面样式

法兰尺寸(英寸)

连接器1类型

连接管件外径(英寸)

连接螺纹尺寸(英寸)

阀体材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

4孔螺栓法兰过渡接头及附件

4孔螺栓法兰过渡接头及附件

派克的4螺栓液压法兰和组件是经过验证的无泄漏连接,适用于更大尺寸,更高的压力和紧凑的组装。

技术规格:

  • O 型圈材料: Nitrile, 丁腈橡胶,硬度90
  • 最大动态压力: 500至6000 psi
  • 包括: 套件的内容列出了零件号详细信息
  • 符合规格: ISO 6162-1,ISO 6162-2和SAE J518, ISO 6162-2, SAE J518
  • 法兰尺寸: 61系列或62系列, Code 62

完整的产品说明

派克的液压法兰和部件符合SAE J518和ISO 6162-1和-2标准。这些经过验证的无泄漏连接适用于较大尺寸的钢管和管道,并已被全世界范围接受。

市场:
• 建筑
• 农业
• 油气
• 交通运输
• 采矿
• 林业

特点与优势:
• 适用BSPP,SAE直螺纹和NPTF,以及钢管和管道焊接连接。
• 与尺寸相当的螺纹端口所需的扭矩相比,只需要更低的拧紧扭矩,因此只需要更小的扳手和扳手空间- 在紧凑的空间内易于组装。
• 使用分体式法兰易于拆卸。
• 可提供超过60种形式,可根据要求提供定制设计。
• 可提供尺寸范围½英寸至3英寸的碳钢和不锈钢法兰,工作压力高达6000 psi。

应用:
• 液压油和气体处理连接

相关文档(前身为“产品支持”)

Contact & Support Information
Brand--Title --12121
Compliance, Certifications & Safety
Tube Fittings Division Frequently Asked Questions
×
显示第 1 至 100 项结果,共 520 项

687890
687620