滚珠丝杠驱动的微型单滑架定位平台-401XE系列 - 派克 Parker

滚珠丝杠驱动的微型单滑架定位平台-401XE系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

滚珠丝杠驱动的微型单滑架定位平台-401XE系列

滚珠丝杠驱动的微型单滑架定位平台-401XE系列

401XE工作台使用高度集成的单滑架作为其传动系统和导向装置。宽度仅为30mm,冲程高达160mm,负载高达157N,其尺寸和性能非常适合于从生命科学到电子制造的各种应用

技术规格:

  • 产品序列: XE
  • 轮廓宽度: 30 mm
  • 传动轴类型: Ballscrew
  • 螺节距: 2mm mm
  • 轴承类型: Integrated Ball Guide
  • 最大冲程长度: 160 mm, 6.3 inch
  • 最大工作速度: 0.1 m/sec, 3.9 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 50 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 10 μm, 0.39 thou
  • 传动列效率额定值: 90 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 157 N, 35 lb
  • 逆变负荷能力: 157 N, 35 lb
  • 轴向负荷能力: 49 N, 11 lb
  • 最大断裂扭矩: 0.012 Nm, 1.69 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.011 Nm, 1.55 oz-inch
  • 包括其他保护功能: Optional Hard Cover (IP20)
  • 符合规格: Cleanroom Preparation Option (Class rating dependant on application)
  • 回馈类型: None

完整的产品说明

401XE系列线性定位器具有坚固的钢制U型通道主体和集成的精密滚珠丝杠。该平台采用新颖设计,紧密集成导向系统和传动系统–因此较为紧凑、经济高效,且精度高。该系列平台可提供3种不同尺寸的剖面,以可管理各种有效载荷,且能轻松配置到多轴系统中。已预先选择各种步进电机来匹配401XE的性能,以大限度减少设计工作量。401XE已广泛应用于生命科学、电子制造、半导体以及通用机械制造领域。 市场: • 生命科学• 电子制造• 半导体• 通用机械制造 特点/优点: • 框架宽度为30 mm• 三个标准冲程,范围介于60至160 mm• 重复位置精度为+/- 10μm• 高速度100mm/s• 高度集成的高精度滚珠丝杠传动系统和导向系统• 大有效载荷157 N• 大推力49 N• 预配置的选件,串联和并联电机座以及已安装的电机选件• 可选硬盖,可有效降低大型碎屑进入动力传动系统和导向系统• 符合CE和RoHS标准• 标准多轴系统• 洁净室功能• 微型、非接触式原点或限位传感器,可在整个行程中定位 应用: • 移动/运输• 计量• 液体处理

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859