402XR系列滚珠丝杠驱动,高精度方形导轨线性定位平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
402XR系列滚珠丝杠驱动,高精度方形导轨线性定位平台

402XR系列滚珠丝杠驱动,高精度方形导轨线性定位平台 OBSOLETE

402XR高精度滚珠丝杠驱动定位平台57.5mm宽,行程可达600mm,承载能力可达372N,双方导轨系统。 适用于从生命科学到一般工业的各种应用场合

技术规格:

  • 产品序列: XR
  • 轮廓宽度: 57.5 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杠驱动
  • 螺节距: 5mm | 10mm mm, 10 mm
  • 轴承类型: 双方形导轨
  • 最大冲程长度: 600 mm, 23.62 inch
  • 最大工作速度: 0.95 m/sec, 37.4 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 95 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 1.3 μm, 0.05 thou
  • 传动列效率额定值: 80 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 980 N, 220 lb
  • 逆变负荷能力: 980 N, 220 lb
  • 轴向负荷能力: 372 N, 84 lb
  • 最大断裂扭矩: 0.086 Nm, 12 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.08 Nm, 11.3 oz-inch
  • 包括其他保护功能: 钢带盖(IP30)
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm或1μm分辨率)

完整的产品说明

400XR系列精密线性机械产品因其一如既往的杰出性能,高品质,高强度,以及时尚的工业设计和多功能性而广受全球用户的肯定。 404XR系列使用高效率的精密丝杠作为其传动系统,并由双方形导轨引导其轴承支撑。这些方形轨道为载物台提供对应其尺寸的高负载的承载特性。由于其承载特征都是基于成型铝材的基底座而构建的,其优异的加工精度以实现产品优异的平直度和平整度。 400XR可提供5种不同行程的可扩展框架尺寸,以承载不同有效载荷,或构建多轴系统配置。 400 XR还设计为适应多种标准增强功能,从集成轴制动器,安装的高分辨率线性编码器,无尘室准备到标准多轴支架。鉴于如此优良的特点,使得400XR系列产品成功的应用于许多高科技场合,如生命科学,电子制造和光学行业。鉴于400XR坚固的结构和密封设计,它也被应用于包装,机床和汽车工业自动化行业的应用。402XR系列滚珠丝杠驱动式高精度方形导轨线性位置平台;高价值标准功能及配件:•框架宽度为57.5mm•六种标准行程从100到600mm重复位置精度为+/- 1.3微米•速度上限为1344 mm/s•集成高精度滚珠丝杠传动系统和方轨导轨系统•有效载荷上限为980 N•推力上限为374 N•预配置选项直列电机和平行电机安装选项•IP30防护等级•标准多轴系统•方便的螺纹孔安装•高精度,非接触式家用或限位传感器,可以沿着整个行程长度定位•具有每个精度等级阶段的斜率校正值的激光测试数据

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859