403XE系列滚珠丝杠驱动,微型独立负载定位平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
403XE系列滚珠丝杠驱动,微型独立负载定位平台

403XE系列滚珠丝杠驱动,微型独立负载定位平台

403XE系列定位平台采用高度集成的独立滚珠传动系统和导轨。 宽度仅60mm,行程达到655mm,负载达到1569N,其尺寸和性能使其非常适合于有关生命科学和电子制造方面的应用

技术规格:

  • 产品序列: XE
  • 轮廓宽度: 60.5 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杠驱动
  • 螺节距: 5mm | 10mm mm, 10 mm
  • 轴承类型: 集成球轴承导轨
  • 最大冲程长度: 655 mm, 25.79 inch
  • 最大工作速度: 0.5 m/sec, 19.6 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 50 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 5 μm, 0.2 thou
  • 传动列效率额定值: 90 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 1569 N, 352 lb
  • 逆变负荷能力: 1569 N, 352 lb
  • 轴向负荷能力: 304 N, 68 lb
  • 最大断裂扭矩: 0.15 Nm, 21.24 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.1 Nm, 14.1 oz-inch
  • 包括其他保护功能: 可选硬端盖(IP20)
  • 符合规格: 洁净室可选项(洁净等级取决于具体应用)
  • 回馈类型:

完整的产品说明

403XE系列直线定位器将坚固耐用的U型钢槽体与集成了精密滚珠的丝杠结合在一起。这一精密定位平台的不同设计之处在于导向系统和传动系统彼此紧密结合 - 因此使得该精密平台不仅尺寸非常紧凑,性价比高,而且实现了很高的定位精度。该系列的运动平台可以实现3种不同的产品配置以应对多种多样的负载变化情况,并且该平台系统可以很容易的集成到一个多轴运动控制系统中。通过预先选定匹配的步进和伺服电机,使之与403XE平台组成多种高性能的产品组合,从而大限度地减少了设计工作量。403XE直线定位器已经广泛应用于生命科学,电子制造,半导体以及通用机械制造等诸多应用领域。403XE系列直线定位器,滚珠丝杠驱动,单承载式直线定位器;高性价比的标准功能和附件:•框架宽度为60.5mm•八种标准行程从55到655mm重复位置精度为+/- 5微米•速度上限为500 mm/s•高度集成的高精度滚珠丝杠传动系统和导轨系统•有效载荷上限为1569 N•推力上限为304 N•预配置选项直连电机平行电机安装选项•防护选项,用于保护传动系统和导向系统免受杂物的损坏•符合CE和RoHS标准•标准多轴系统•具有洁净环境的选项•小型,非接触式家用或限位传感器,可以沿着整个行程长度定位

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859