404LXR系列无齿槽效应双导轨的直线平台因其一如既往的杰出性能,高品质,高强度,以及时尚的工业设计和多功能性而广受全球用户的肯定。404LXR通过将无齿槽效应电机,高性能轴承和线性反馈组合起来以实现优异的性能。这种组合所产生的位置平台具有快速响应,高加速度和平滑平移的特性。由于其承载特征都是基于成型铝材的基底座而构建的,因此其优异的加工精度以实现产品优异的平直度和平整度。 400LXR提供3种不同行程的可扩展框架尺寸,以承载各种有效载荷,或构建多轴系统配置产品。400LXR还设计为适应多种标准增强功能,从集成轴制动器,安装的高分辨率线性编码器,无尘室准备到标准多轴支架。
鉴于如此优良的特点,使得400LXR系列产品成功的应用于许多高科技场合,如生命科学,电子制造和光学行业。鉴于400LXR坚固的结构和密封设计,它也被应用于包装,机床和汽车工业自动化行业的应用。
404LXR系列无齿槽效应式双正方形导轨的直线电动位置平台;高价值标准功能及配件:
• 框架宽度为98 mm
• 十五个标准行程,从50到1000 mm
• 重复位置精度为+/- 1.0微米
• 光学编码器分辨率为5.0,1.0,0.5和0.1微米以及正弦输出
• 速度上限为3000 mm / sec
• 集成8极线性电机,原点/限位传感器和反馈
• 有效载荷上限为440 N
• 推力上限为180 N
• 预配置电缆选项
• IP30等级
• 标准多轴系统
• 方便的螺纹孔安装
• 具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据