404XR系列精密线性机械产品因其一如既往的杰出性能,高品质,高强度,以及时尚的工业设计和多功能性而广受全球用户的青睐。404XR系列使用高效率的精密丝杠作为其传动系统,并由双方形导轨引导其轴承支撑。这些方形轨道为载物台提供对应其尺寸的高负载的承载特性。由于其承载特征都是基于成型铝材的基底座而构建的,因此其优异的加工精度实现了产品优异的平直度和平整度。 404XR可提供5种不同行程的可扩展框架尺寸,以承载各种有效载荷,或构建多轴系统配置。404XR还设计为适应多种标准增强功能,从集成轴制动器,安装的高分辨率线性编码器,无尘室准备到标准多轴支架。
鉴于如此优良的特点,使得404XR系列产品成功的应用于许多高科技场合,如生命科学,电子制造和光学行业。鉴于404XR坚固的结构和密封设计,它也被应用于包装,机床和汽车工业自动化行业的应用。
404XR系列滚珠丝杠驱动式高精度方形导轨线性定位器;高价值标准功能及配件:
•框架宽度为95 mm
•十二个标准行程从50到600mm
•重复位置精度为+/- 1.3微米
•速度上限为1200 mm / sec
•集成高精度丝杠传动系统和方轨导引系统
•有效载荷上限为1668 N
•推力上限880 N
•预配置选项内联和并联电机安装选项
•IP30等级
•集成清洗端口
•标准多轴系统
•方便的螺纹或通孔安装选项,以及用于脚趾夹具的集成T形槽
•高精度,非接触式零位或限位传感器,可以沿着整个行程长度定位
•具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据