丝杠驱动、方形导轨引导的高精度线性定位器-404XR系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
丝杠驱动、方形导轨引导的高精度线性定位器-404XR系列

丝杠驱动、方形导轨引导的高精度线性定位器-404XR系列

404XR丝杠驱动定位平台的宽度为95mm,冲程长度可达600mm,负载能力为1667N,并具有双方形导轨系统。适用于占空比高达70%的各种工业和科学应用

技术规格:

  • 产品序列: XR
  • 轮廓宽度: 95 mm
  • 传动轴类型: 普通丝杠式
  • 螺节距: 1mm V-螺纹| 2mm V-螺纹| 5mm V-螺纹| 0.10 Deg V-螺纹| 0.10 Deg Acme螺纹, 0.10 Deg V-thread, 0.10 Deg Acme Thread
  • 轴承类型: 双方轨轨道
  • 最大冲程长度: 600 mm, 23.62 inch
  • 最大工作速度: 0.125 m/sec, 4.9 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 25 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 1.3 μm, 0.05 thou
  • 传动列效率额定值: 30 %
  • 工作周期: 75 %
  • 负荷能力: 1667 N, 375 lb
  • 逆变负荷能力: 1667 N, 375 lb
  • 轴向负荷能力: 245 N, 104 lb
  • 最大断裂扭矩: 0.13 Nm, 18 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.11 Nm, 16 oz-inch
  • 包括其他保护功能: 钢带盖(IP30)
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准/ 10级 - 可选)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm或1μm分辨率)
  • 防护等级: IP30

完整的产品说明

400XR系列具有精密的线性力学性能,以其一致的性能、高质量、高强度、时尚设计以及出色的多功能性而享誉全球。404XR系列使用高效、精密的丝杠作为动力传动系统,并由单个方轨引导提供轴承支撑。该方轨可为载物台提供相对于其尺寸而言较高的承载特性。这些特点均集成在铝制挤出底座的顶部,该底座经过精密加工,可获得出色的直线度和平坦度。400XR提供5种不同冲程,框架尺寸可扩展,可承载多种有效载荷,或在其上构建多轴系统配置。400XR还能适应从集成轴制动器、安装的高分辨率线性编码器、洁净室准备工具到标准多轴支架的多种标准强化应用。因此,400XR已应用于众多高科技应用,涉及生命科学、电子制造和光学领域。鉴于其稳健的结构和密封设计,400XR还应用于包装、机床和汽车行业的工业自动化应用。市场: • 生命科学• 包装• 电子制造• 机床• 汽车 特点/优点: • 框架宽度为95 mm• 十二个标准冲程,范围介于50至600 mm• 重复位置精度为+/- 1.3μm• 大速度125mm/s• 集成的高精度丝杠传动系统和方形导轨系统• 大有效载荷1668 N 大推力245 N• 预配置的选件,串联和并联电机安装选件• IP30等级• 集成的吹扫端口• 标准多轴系统• 螺纹或通孔安装的便捷安装选件,以及用于趾夹安装的集成T型槽• 可以在整个行程中定位的高精度非接触式原点或限位传感器• 激光测试数据,以及每个精密级载物台的坡度校正值 应用: • 洁净室• 移动/运输• 计量

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514