406LXR系列无槽直线电机驱动双方形导轨的线性定位器 - 派克 Parker

406LXR系列无槽直线电机驱动双方形导轨的线性定位器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

406LXR系列无槽直线电机驱动双方形导轨的线性定位器

406LXR系列无槽直线电机驱动双方形导轨的线性定位器

406LXR高精度直线电机平台有2个方形导轨和高分辨率线性编码器。 行程可长至1.9m,负载能力为1766N,是高速/加速和需要平稳运动的应用的理想选择

技术规格:

  • 产品序列: LXR
  • 轮廓宽度: 150 mm
  • 传动轴类型: 直线电机
  • 螺节距: 无齿槽效应伺服电机
  • 轴承类型: 双方轨轨道
  • 最大冲程长度: 1950 mm, 76.77 inch
  • 最大工作速度: 3 m/sec, 118.11 inch/sec
  • 最大加速度: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 双向重复性: 1 μm, 0.0393 thou
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 1766 N, 396 lb
  • 逆变负荷能力: 1766 N, 396 lb
  • 轴向负荷能力: 110 N, 25 lb
  • 最大断裂扭矩: -
  • 包括其他保护功能: 钢带盖(IP30)
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm,1μm或5μm分辨率光学增量/正弦输出)
  • 防护等级: IP30

完整的产品说明

406LXR系列精密线性定位器因其一如既往的杰出性能,高品质,高强度,以及时尚的工业设计和多功能性而广受全球用户的肯定。406LXR通过将无齿槽效应电机,高性能轴承和线性反馈组合起来以实现理想的性能。这种组合所产生的位置平台具有快速响应,高加速度和平滑平移的特性。由于其承载特征都是基于成型铝材的基底座而构建的,因此其优异的加工精度实现了产品优异的平直度和平整度。 406LXR提供3种不同行程的可扩展框架尺寸,以承载有效载荷,或构建多轴系统配置产品。 406LXR还设计为适应多种标准增强功能,从集成轴制动器,安装的高分辨率线性编码器,无尘室准备到标准多轴支架。
鉴于如此优良的特点,使得406LXR系列产品成功的应用于许多高科技场合,如生命科学,电子制造和光学行业。鉴于400LXR坚固的结构和密封设计,它也被应用于包装,机床和汽车工业自动化行业的应用。

406LXR系列无槽直线电机驱动方形导轨式高精度线性定位器;高价值标准功能及配件:
•框架宽度为150 mm
•十五个标准行程,从50到1950 mm
•重复位置精度为+/- 1.0微米
•光学编码器分辨率为5.0,1.0,0.5和0.1微米以及正弦输出
•速度上限为3000 mm / sec
•集成8或12极线性电机,原点/限位传感器和反馈
•有效载荷上限为1766 N
•推力上限为330 N
•预配置电缆选项
•IP30等级
•标准多轴系统
•方便的螺纹孔安装
•具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514