412LXR系列无槽式直线电机驱动,采用双方形导轨的直线定位平台 - 派克 Parker

412LXR系列无槽式直线电机驱动,采用双方形导轨的直线定位平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

412LXR系列无槽式直线电机驱动,采用双方形导轨的直线定位平台

412LXR系列无槽式直线电机驱动,采用双方形导轨的直线定位平台 OBSOLETE

412LXR高精度直线电机定位平台具有2个方形导轨和高分辨率线性编码器。 行程达到为3.0m,负载能力为9320N,是高速/加速度和需要平稳运动的应用的理想选择

技术规格:

  • 产品序列: LXR
  • 轮廓宽度: 285 mm
  • 传动轴类型: 直线电机
  • 螺节距: 无齿槽效应伺服电机
  • 轴承类型: 双方轨
  • 最大冲程长度: 3000 mm, 118.11 inch
  • 最大工作速度: 3 m/sec, 118.11 inch/sec
  • 最大加速度: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • 双向重复性: 1 μm, 0.0393 thou
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 9320 N, 2090 lb
  • 逆变负荷能力: 9320 N, 2090 lb
  • 轴向负荷能力: 355 N, 80 lb
  • 最大断裂扭矩: -
  • 包括其他保护功能: 钢带盖 (IP30)
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准/ 10级 - 可选)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.1μm,0.5μm,1μm或5μm分辨率光学增量/正弦输出)

完整的产品说明

400LXR系列精密直线电机定位平台因其一如既往的杰出性能,高品质,高强度,以及时尚的工业设计和多功能性而广受全球用户的肯定。404LXR通过将无齿槽效应电机,高性能轴承和线性反馈组合起来以实现优异的性能。这种组合所产生的位置平台具有快速响应,高加速度和平滑平移的特性。由于其承载特征都是基于成型铝材的基底座而构建的,因此其优异的加工精度以实现产品优异的平直度和平整度。 400LXR提供3种不同行程的可扩展框架尺寸,以承载各种有效载荷,或构建多轴系统配置产品。 400LXR还设计为适应多种标准增强功能,从集成轴制动器,安装的高分辨率线性编码器,无尘室准备到标准多轴支架。
鉴于如此优良的特点,使得400LXR系列产品成功的应用于许多高科技场合,如生命科学,电子制造和光学行业。鉴于400LXR坚固的结构和密封设计,它也被应用于包装,机床和汽车工业自动化行业的应用。

412LXR系列无齿槽效应式双正方形导轨的直线定位平台;高价值标准功能及配件:
• 框架宽度为285 mm
• 十五个标准行程,从150到3000毫米
• 重复位置精度为+/- 1.0微米
• 光学编码器分辨率为5.0,1.0,0.5和0.1微米以及正弦输出
• 速度上限为3000 mm / sec
• 集成8极线性电机,原点/限位传感器和反馈
• 有效载荷上限为9319 N
• 推力上限为1000 N
• 预配置电缆选项
• IP30等级
• 标准多轴系统
• 方便的螺纹孔安装
• 具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859