600系列Stat-O-Seal® | #600-3130-8


LOADING IMAGES
600-3130-8

600系列Stat-O-Seal® | #600-3130-8

派克的紧固件密封设计基于Stat-O-Seals的特点,一个弹性密封元件在一个金属护圈(垫圈)内。Stat-O-Seals型密封的目的是想在一个螺栓的头部下方快速密封,并符合NAS1523。


技术规格:

  • 最高工作油温(F): 400
  • 挡圈材料: 302/304 Stainless Steel, SAE AMS 5513
  • 涂镀层选择: Passivate Per AMS 2700
  • 尺寸: -8
  • 最小工作温度(F): -20
  • 内径(英寸): 0.156
  • 材料-密封: VM720-75 Fluorocarbon
  • 热应用类型: 高 °F
  • 符合规格: 军事/航空, SAE AMS 7276
  • 外径: 0.385 inch
  • 聚合材料选件: 氟橡胶

物品信息

Stat-O-Seal是采用了预先计算的相关因素而设计的,设置在泪滴形状的弹性密封内部。橡胶的横截面自由高度大于金属固定器,提供了适当的压缩而不超出密封的弹性范围。

Stat-O-Seal特点:
派克 stato - o -密封件是一件一件,现场浇注的橡胶密封元件。 机械和/或化学结合的金属固定器。派克的“花键和铸造”
。机械连接特性在许多600,NAS1523和610系列尺寸的应用。这让橡胶的正面附着在固定器上,免于缺失或与粘合密封相关的密封元件的疏松。Stat-O-Seals是设计用于在紧固件的头部下方,密封内部和外部的压力以及真空系统。

stato - o -seal为用户提供长期稳定的服务,具有高度的可重复利用性并易于组装。
stato - o - seal的有效特性提供了许多优点和益处,如下所示:
•在配套法兰中不需要加工o形圈槽。
•正确控制挤压百分比,有效降低过度压缩。
•在安装后可以看到固定的边缘,便于直观的检查,并且减少由于缺少密封件而导致的故障。
•自我定心设计提供了简单、正确的密封位置。
•金属接触的固体金属可以提高关节的稳定性,有效降低重复扭转。
•长期稳定的服务和高水平的可重用性。
•橡胶/螺栓的过盈配合为组装提供了方便。

当紧固件被安装到配套的硬件中时,Stat- o -Seal被压缩到固位厚度。固定器为紧固件扭矩提供了一个正向的交替加载路径,并形成了一个受控制的状态下密封的保护腔体区域。由于弹性体密封不能向外移动,所以密封的主体是被迫向内的顶住紧固件的柄和配合面,从而形成正向密封。这一原理被称为控制约束密封。紧固件头的直径应始终大于“E直径”,以符合该原理。

如何订购
使用上面的部分配置工具,为您的应用生成自定义部分。超出产品支持标签的文献文件中标准材料和尺寸范围的,请联系派克并提出要求。点击“在哪里购买”可以找到你所在地区的经销商,或者联系派克寻求帮助。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687486