导热垫片 | #61-06-0909-G580


LOADING IMAGES
61-06-0909-G580 61-06-0909-G580 61-06-0909-G580

导热垫片 | #61-06-0909-G580

THERM-A-GAP 580填缝片和板提供优越的热性能和在低夹持力下的高柔顺性。


技术规格:

  • 支架类型: G - Woven Glass no PSA
  • 材料厚度: 0.06 in
  • 尺寸: 9" x 9"
  • 形状: 平板
  • 颜色: 黄色
  • 保质期: 24 Months
  • 比重: 2.9
  • 硬度计: 45 Shore 00
  • 压力偏差: 30 % @ 50 psi (345 kPa)
  • 工作温度: -55 to 200 °C
  • 热导性: 3 W/m-K, >=2 W/m-K
  • 热阻抗: 4.5 °C-cm2/W
  • 热容: 1 J/g-K
  • 热膨胀系数: 150 ppm/K
  • 介电强度: 200 VAC/mil
  • 体积电阻率: 10^14 Ω-cm
  • 介电常数: 8 @ 1 MHz
  • 耗散因数: 0.01 @ 1 MHz
  • 符合规格: UL 94 V-0,RoHS, RoHS
  • 测试方法: ASTM C165 MOD, ASTM D149, ASTM D150, ASTM D2240, ASTM D257, ASTM D374, ASTM D5470, ASTM D792, ASTM E1269, ASTM E595, ASTM E831
  • 脱气总质量损失: 0.18 (0.05) %

物品信息

描述

THERM-A-GAP 580填缝片和板提供优越的热性能和在低夹持力下的高柔顺性。

特性/优点

• 更低的挠曲力
• 高热传导性
• 高粘性减少接触阻力
• A版本提供高拉伸丙烯酸压敏胶用于永久的粘贴
• UL认证V-0可燃性
• 符合RoHS要求,


产品包括铝膜“A”,“清洁断裂”玻璃纤维填料“G”.与之前的固美丽填缝料一样,”A”版本有高拉伸丙烯酸脂压敏胶用于在冷却表面的长久粘贴。

典型应用
• 无线通讯设备
• 消费电子产品
• 汽车电子产品
• LED灯
• 功率转换器
• 台式电脑,笔记本电脑,服务器
• 手持设备
• 记忆模块
• 震动阻尼

 操作信息

 这些产品都是被固美丽明确定义的“物品”包括以下通常认为的监管定义条款:
 
 一个物品对应一个制造项目“制造过程中构成一个特殊形状或设计”,有着“最终使用功能”,要基于在最终使用中的
 尺寸和形状,以及通常所说的“使用过程中没有化学成分变化”。


 另


 • 在日常和早先使用产品过程中,不知道或未被预先披露有有危险的材料/物质。

 • 产品的形状,表面,和设计比它的化学成分更有关联
 
 这些材料不需要通过固美丽取得“材料安全数据表“。进一步的问题,请联系固美丽:781-935-4850.


 产品属性:

580•用于模压成型复杂件和震动
•  阻尼

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
179336