停产:独立伺服驱动器/控制器-638系列[638A02]:2A/1-3*230VAC(1.5kVA) - 派克 Parker

停产:独立伺服驱动器/控制器-638系列[638A02]:2A/1-3*230VAC(1.5kVA) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

停产:独立伺服驱动器/控制器-638系列[638A02]:2A/1-3*230VAC(1.5kVA)

停产:独立伺服驱动器/控制器-638系列[638A02]:2A/1-3*230VAC(1.5kVA) OBSOLETE

注意:此产品已停产——请参阅本页的“推荐产品”部分以获取替代产品,或与我们联系以获得进一步帮助。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 产品类型: 伺服驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: 638
  • 输入电压: 1*230VAC
    3*230VAC VAC, 3*230 VAC
  • 持续输出电流额定值: 2A A
  • 兼容电机类型: 无刷伺服
    直驱伺服, Direct Drive Servo
  • 兼容回馈设备: 旋转变压器
    增量编码器
    EnDat绝对值编码器
    Hiperface绝对值编码器, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • 控制模式: 可编程控制器 - Proprietary Language
    电子齿轮
    电子凸轮
    位置控制(外部命令)
    速度控制(外部命令)
    转矩控制(外部命令)
    模拟命令输入
    步脉冲/方向命令输入, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • 通讯接口: RS232 / RS485
    CANopen
    Profibus, CANopen, Profibus
  • 工作温度: 0 - 40 °C, 32 - 104 °F
  • 符合规格: CE(EMC&LVD)
    通过UL列出
    通过cUL列出
    符合 RoHS标准, UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance

完整的产品说明

638系列伺服驱动器适用于伺服应用,从简单的速度或电流控制到复杂的定位应用。638系列伺服驱动器的电流环响应时间为105us。638系列的扩展槽较多,因此伺服驱动器的功能十分强大,支持开放访问各类现场总线通信和反馈传感器选项。市场:• 其他工业 • 其他制造特点/优点:• 集成运动控制器和嵌入式PLC功能 • 可编程电子凸轮 • 3个可配置轨迹生成器 • Hiperface和SSI编码器输入选项应用:• 搬运机 • 包装机技术规格:电源电压:1 * 230 VAC(≥10%)/3 * 230 VAC(≥10%),50-60 Hz 连续电流:2 Arms 峰值电流:4 A 过载:5秒200% 输入/输出(X10插头):• 8个数字输入(24 V),包括2个中断输入 • 5个数字输出(24 V),包括3个光耦合输出(可配置)和2个继电器输出(1个可配置,1个用于驱动器准备) • 2个模拟输入(0-10 V,脉冲;10 V) 2个模拟输出(脉冲;10 V) 可配置反馈接口(X30插头):• 旋转变压器输入(标准) • Hiperface编码器输入(可选) • 正弦/余弦编码器输入(可选) 可选闪存芯片(X300-模块):• 存储完整的驱动器数据(固件、功能代码、参数、应用程序) 可配置多功能接口(X40插头):• 增量编码器输入 • 增量编码器输出 • 步进电机输入 绝对单圈或多圈SSI编码器输入通信 串行通信(COM1接口)RS232 应用通信(COM2接口) RS232、RS422、RS485 Profibus DP CANopen DS402 轴间通信(COM3接口) 派克系统总线/RS485 I/O扩展:• 5个数字输入/2个数字输出(COM2接口) 14个数字输入/10个数字输出(X200插头) 4个数字输入/4个数字输出(X120插头) 安全性:• STO:安全扭矩功能符合EN13489-1 3类标准,性能等级d和EN1037标准(连接器STO X11) 制动器/PTC输出(BR/TH X62插头) 标准和一致性:• CE标记:• EN61800-3(符合EMC标准),带集成滤波器 EN50178(安全、低电压) UL认证

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859