用于铝管的 Transair® 接头 | #6625 25 00


LOADING IMAGES
6625 25 00
Click to View CAD Model

用于铝管的 Transair® 接头 | #6625 25 00

1" (25mm) Vented End Cap


技术规格:

  • 产品风格: Pipe
  • 不含硅: Yes
  • 管件外径2(英寸): N/A
  • 管件外径(毫米): 25
  • 管件外径2(毫米): N/A
  • 管件外径(英寸): 1
  • 连接螺纹尺寸(英寸): N/A
  • 重量: 0.21 lb, 0.061 kg
  • 连接 2 类型: n/a
  • 阀体材料: Polyamide with Fiberglass, Technical Polymer
  • 品牌: Parker, Transair
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
  • 行业: General Industrial
  • 应用: Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gas
  • 技术: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • 产品类型: Compressed Air Piping
  • 最大运行压力: 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • 形状: Vented End Cap
  • 配置: Pipe to End
  • 最高运行温度: 185 °F, 85 °C
  • 最低运行温度: -4 °F, -20 °C
  • 与流体类型共同使用: Air, Industrial Gas
  • 真空额定压力: 1 mbar, 0.03 inch-Hg
  • 符合规格: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU
  • 数量/箱: 1
  • 连接 1 尺寸: 1 inch, 25 mm
  • 连接 2 尺寸: 25 mm, 1 inch
  • 产品风格: Union Fitting
  • 连接 1 类型: Pipe
  • 装配时间: 0.02 Hours

物品信息

Transair产品:压缩空气管道系统的快速连接技术
易于安装和进行管路修改,Transair是当前较通用的压缩空气管道系统。Transair的工程聚合物接头是可重复使用和可互换的,其能够使制造工厂人员能够在数分钟内而不是数小时内实现许多布局更改。与传统管道系统相比,重新配置生产布局或快速实施过程更改的能力是一个关键差异。这种易用性明显地减少停机时间,提高工厂生产率和效率。
不同于扣压或焊接的其它连接技术,Transair产品接头可简单地用推或用螺栓连接在一起,便于拆卸。此外,Transair接头的“全孔”设计,铝管的低摩擦系数和系统的密封特性实现了整个空气系统的更佳和一致的流动性。此外,Transair接头全都是可回收的,不含硅和不可燃材料(符合UL94-HB标准)。

市场:
• 汽车装配
• 食品与饮料
• 包装
• 工业厂房
• 航空航天   

特点与优势:
• 快速连接技术
• 模块化和可重复利用
• 无腐蚀
• 全孔设计
• 降低安装成本
• 流量优化
• 无泄漏
• 迅速增压
• 重量轻  

应用:
• 压缩空气
• 真空
• 惰性气体

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687547