6FEL4N-T - 派克仪表管接头,NPT内螺纹弯头 - A-LOK系列接头 - 派克 Parker

派克仪表管接头,NPT内螺纹弯头 - A-LOK系列接头 | #6FEL4N-T

6FEL4N-T

派克仪表管接头,NPT内螺纹弯头 - A-LOK系列接头 | #6FEL4N-T

Titanium 3/8" tube O.D. x 1/4" NPT Female Elbow Tube Fittings, A-LOK® Series are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


技术规格:

  • 结构材料: Titanium
  • 符合规格: n/a
  • 管道外径: 3/8" (O.D.)
  • 连接螺纹尺寸: 1/4" NPT
  • 选件: n/a
  • 品牌: A-LOK
  • 配置: Tube to Pipe (Female Pipe)
  • 产品风格: Female Elbow
  • 形状: Elbow
  • 工作压力: 3300 to 6600 psi
  • 最低运行温度: -59 °C
  • 最高运行温度: 315 °C
  • 与流体类型共同使用: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • 长度: n/a
  • 技术: Process Control
  • 应用: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • 行业: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • 分部: Instrumentation Products Division
  • 结构材料: Titanium

物品信息

派克双卡套接头, A-LOK® 卡套-NPT内螺纹弯头是使用双卡套连接,为仪器仪表,过程控制和分析应用场合设计的,提供可靠无泄漏连接的产品. 这些接头依据高标准生产,有多种尺寸、耐腐蚀材料和形式.

派克 A-LOK® 卡套-NPT内螺纹弯头标准材料为316不锈钢,且材料炉号具有可追溯性. 其他材料有 6Mo, 825合金, 625合金和C-276合金.

接头尺寸英制从外径 1/16”到1”, 公制尺寸从外径 6 mm到16 mm

市场:
• 半导体/微电子
• 化学
• 石化
• 运输
• 电力
• 核能
• 石油和天然气
• 研究所

特点/优势:
• 多种耐腐蚀合金材料可选
• EC79 用于氢气设备
•派克Suparcase™表面处理工艺使材料具有更好的硬化性能
• 硬化处理的卡套使连接无泄漏
•螺母内层镀银,防止防止装配过程中螺纹咬死

应用:
• 仪表直接连接系统
• 分析装置
• CNG / LNG 压缩天然气/液化天然气管线
• 氢气设备
• 海上控制盘
• 感测线

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687516