7109系列SIAMEEZ® T级焊接双联软管原厂总成 | #7109NLF-300


LOADING IMAGES
7109NLF-300

7109系列SIAMEEZ® T级焊接双联软管原厂总成 | #7109NLF-300 OBSOLETE

7109 系列工厂制作的Siameez等级T双联焊接软管总成,为输送许多常见焊接燃气和氧气的应用而设计,工作压力可达200 psi。


技术规格:

  • 标准包装数量: 10
  • 保护弹簧: n/a
  • 重量(磅/个): 6
  • 连接器类型: B and B
  • 长度(英尺): 25
  • 软管内径(英寸): 1/4
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 应用: Welding
  • 盖颜色: Green (Oxygen)
  • 介质: Welding Gases
  • 符合规格: ARPM IP-7, CGA E-1
  • 内径: 1/4 inch, 6.4 mm
  • 软管加固材料: Mutiple Plies of Textile
  • 包装类型: Carton
  • 外径: n/a
  • 最大运行压力: 200 psi, 13.8 bar
  • 最高运行温度: 200 °F, 93 °C
  • 配件材料: Brass
  • 长度: 7.62 m
  • 盖材料: Chloroprene Rubber (CR)
  • 软管内管材料: Black, Chloroprene
  • 最小弯曲半径: n/a
  • 重量: 6 lb/ea, 2.72 kg/ea

物品信息

派克7109系列工厂制作的Siameez等级T双联焊接软管总成,在广泛的工业和商业应用中能体现出优异的服务能力。通过化工粘接的双联软管,相对于单根的软管来说,更能实现管路的处理和软管的管理。软管表面不同的颜色标识不但使得产品易于被操作者识别辨认,也能同时实现管路安装的正确性和快速性,另外软管表面耐磨、防火、耐油和耐气候的特性,都充分地体现了该产品的优良性能。7109系列软管总成采用防爆黄铜扣压式软管接头扣压以实现总成连接的安全和稳定。

市场:
• 建筑
• 一般工业
• 油 & 气

特性/优点:
• 芯管:黑色氯丁橡胶不但提供了软管防火耐油的能力,而且还提供了与各种燃气的化学兼容性。
• 芯管:无析出的特性将易燃增塑剂和蜡类成分的渗透到软管表面的可能性降低到更低。
• 增强层:多层纤维的缠绕提供了软管的强度和耐扭结能力。
• 外胶层:氯丁橡胶提供了软管表面耐磨、防火、耐油和耐气候的能力。
• 表面颜色:绿色(氧气管)和红色(燃气管)
• 库存状况:常见连接形式的软管总成均可提供,以实现快速交付和订单的达成。

应用:
-介质
• 工业氧气
• 焊接燃气(包括乙炔)
-使用场合
• 折弯
• 焊接
• 切割
• 制造
• 刨削
• 铰接
• 熔化穿孔
• 预热
• 焊后加热
• 割断
• 焊接
• 矫直
• 表面处理
• 清理焊缝
• 汽车车体车间
• 商家店铺
• 车库
• 煤矿
• 油田
• 水管工车间
• 铁路站场
• 海上救捞
• 废品堆放场
• 船厂
• 钢厂

工业标准:
• ARPM IP-7
• CGA E-1

安全/技术指南:
• 设计安全系数:4:1

警告:
• 严禁试图重扣压、维修或剥离双联管总成,一旦软管出现磨损、滥用、老化、破坏或疲劳则替换整套软管总成。参考ARPM IP-7焊接橡胶软管技术参数和软管技术手册11-5,根据操作指南使用、维护和检查焊接软管。参考CGA安全手册SB-11正确使用焊接橡胶软管。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687583