派克三通常闭, 1/4" 管螺纹通用电磁阀 | #71315SN2ENJ1N0H111C1


LOADING IMAGES
71315SN2ENJ1N0H111C1

派克三通常闭, 1/4" 管螺纹通用电磁阀 | #71315SN2ENJ1N0H111C1

派克三通常闭,1/4“NPT电磁阀工作压力可至250 psi和流量系数可至0.67CV。它们由不锈钢制成,具有多种安装位置和线圈选项,适用于各种通用流量控制应用。


技术规格:

  • 机械的选择: Exhaust Adapter Nut
  • 主要流动因素(cv): 0.062
  • 线圈类型: 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class F, NEMA 7, 9
  • 主孔(英寸): 3/64
  • 电压值 (V): 12 VDC
  • 电力(瓦): 10 Watt (DC)
  • 最大压力差(psi): 250 psi (DC)
  • 密封材料: NBR
  • 产品序列: 7000 系列
  • 阀门类型: 三通
  • 功能: 常闭
  • 端口尺寸: 1/4 inch inch
  • 输入电压: 12 VDC VDC
  • 阀体材料: 不锈钢
  • 密封材料: NBR
  • 主孔口尺寸: 3/64 inch
  • 主流量系数: 0.062 Cv
  • 功耗: 10 Watt (DC) W
  • 线圈类型: 1/2" NPT 导线管, 18" 导线, F 级, NEMA 7, 9
  • 最大压差: 250 psi (DC) psi
  • 其他选件: 排气转换螺母
  • 端口数量: 3
  • 启动类型: 直动式
  • 介质: 空气,液体和气体通用, Liquids and Gases
  • 端口类型: NPT
  • 排气孔尺寸: 16-1月 inch
  • 废气流量系数: 0.095 Cv
  • 孔口 2 尺寸: n/a
  • 流量系数 2: n/a
  • 最小压差: 0 psi
  • 最低流体温度: 0 °F
  • 最高流体温度: 185 °F
  • 符合线圈规格: NEMA 7, 9, NEMA 9

物品信息

Parker的三通常闭, 直动 1/4" NPT电磁阀广泛应用于不需要最小工作压差的中低压应用.这些阀非常适用于通用的空气、液体和气体,有黄铜和不锈钢结构. 线圈选项有F级和H级或NEMA 4X, 7或 9规格的 1/2" NPT导线管和DIN A型.



市场:

• 商用设备

• 食品饮料

• 工业自动化

• 石油天然气

• 过程控制

• 交通运输





特点/优点:

• Skinner和Gold Ring商业品牌的高质量标准

• 模块化设计

• 长寿命

•紧密关断





应用:

• 单作用弹簧返回缸控制

• 工艺介质的选择或转移

• 暖通空调风门控制

• 仪表设备

• 气动定位

• 自动点胶设备

• 气体取样

• 小型压缩机

• 水处理

• 空气干燥机

• 分析仪和诊断设备

• 医疗和牙科设备

• 便携式焊接设备

• 喷涂设备

• 润滑设备

• 纺织和干洗设备

• 灌溉设备

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
821838