立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克软管切割机具有两大主要优点 — 切割效率高和前期设备投资低。正确地选择理想的液压软管切割机决定于被切割的液压软管类型和你所期望的生产效率。派克公司的软管切割机性能优异,按照数十年的服务寿命来开发设计。包含有四种类型:
软管切割机 – 型号 239 & 339:
派克239和339软管切割机为重载使用而开发设计。239和339切割机能切割多层钢丝编织增强的软管,包括可高达2"I.D.的6层重型缠绕结构软管。239切割机的电机为230V单相,而339切割机电机为230V、3相、60赫兹,功率为3 HP。两种切割机供货时均提供扇贝型切割刀片,其设备尺寸为22”宽、42”长和24”高,重量为115磅。
软管切割机 – 型号332T-115V:
派克332T-115V软管切割机,能实现简单快速地切割多层纤维/钢丝编织和缠绕增强的液压软管。332T-115V切割机能提供流畅、无尘、长期的切割服务。该设备采用皮带驱动切割轮,其电机参数为1.5 HP、3450 RPM、115/230V、单相,电机出厂接线为115V。可移动部件均被隔离保护以防运输的损坏。该软管切割机宽13”、长26”、高22”,重量为71 lbs。该设备的切割能力为:
• 两层钢丝编织(更大1 ¼" I.D.)
• 一层钢丝编织(更大2" I.D.)
• 四层钢丝缠绕(更大1 ¼" I.D.)
Karrykut - 软管切割机:
Karrykut,一款便携的电切割锯,在加工软管总成的过程中,能有效减少切割刀片的粘接并提供理想的解决方案。该Karrykut切割机采用淬火钢刀片、115V(13 amp电流)的普通AC电机和手柄触发和控制的结构设计,这一革新性的设计实现操作者能顺利切割橡胶和包布外层、钢丝或纤维增强的液压软管,其更大加工能力为不超过1 ¼" I.D的4层轻型钢丝缠绕软管。该Karrykut切割机宽16”、长12”和高19”,重量为58 lbs。
市场:
• 交通运输
• RV & 巴士
• 军工
• 建筑
• 农业
• 地面 & 建筑维护
• 林业
• 铁路
• 公共设施
• 人员电梯设备
• 机械工具
• 油田服务
• 废弃 & 垃圾处理
• 原料处理
• 船舶
• 铺设 & 道路维护
• 地面支持设备
• 工业
• 煤矿
• 汽车
特性/优点:
• 可适用的刀片范围为从7”到14”
• 可切割多层编织增强的液压软管
• 集中安装和电气连接可选
• 结构坚固、非常稳定且易于操作
应用:
• 使任何操作者都能够加工出工厂质量等级的软管总成
No CAD files available
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。