939246Q - 替换滤芯 - HFS-HFD 系列 - 派克 Parker

替换滤芯 - HFS-HFD 系列 | #939246Q

939246Q

替换滤芯 - HFS-HFD 系列 | #939246Q

HFS-HFD 系列滤芯有三种版本形式:无内核的Ecoglass版本,常规的纤维素材料和金属网材料版本。这些滤芯采用更新的过滤介质技术设计,实现更好的系统保护。


技术规格:

  • 长度: 3
  • 过滤元素: 10QE Ecoglass *
  • 产品序列: HFS-HFD
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 最大压差: 10 bar on ECO-芯 (ISO 2941)
  • 过滤器滤芯类型: 用于可重复使用LEIF芯核的Eco滤芯

物品信息

下拉菜单中标有星号*的项目是标准选项。

HFS-HFD系列是一款大流量,低压,单筒和双联过滤器。

HFS-HFD系列过滤器提供三种形式的滤芯:
• 普通纤维素滤芯。
• 普通金属网格滤芯。
• Ecoglass滤芯,是一种无金属内芯的环保设计的滤芯。环保滤芯用于有可重复使用的Eco内芯的HFS-HFD过滤器。滤芯中没有金属含量将使总重量降低50%,而且可以通过焚烧以环保的方式处理使用过的滤芯,也降低处理成本。

使用正版派克替换滤芯可以保证派克的过滤质量。使用有未知品质的滤材的后市场替换滤芯可以节省初始成本,但是被要求更换更多的滤芯或由于潜在过滤质量导致系统停机时间带来的总成本会更高。通过始终购买正版派克替换来保护您的投资资产。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
HFS-HFD Series Brochure
×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
C89472