螺纹攻丝和油口锪孔工具 | #974094-G1/4


LOADING IMAGES
974094-G1/4

螺纹攻丝和油口锪孔工具 | #974094-G1/4

派克有选择范围广泛的攻丝和锪孔工具,可用于常见的工业接头油口制造。


技术规格:

  • 端口类型: BSPP
  • 运行类型: 扩口
  • 零件编号: na
  • 端口螺纹尺寸: 1/4-19 inch, na
  • 产品类型: na
  • 柄长度: 1 1/2 inch
  • 柄直径: 1/2 inch
  • 长度: 2 1/2 inch
  • 先导钻孔直径: na
  • 扳手尺寸: na
  • 符合规格: DIN 3852-2

物品信息

派克的高品质螺纹攻牙和锪孔工具能够加工最常见的工业接头类型的油口和螺纹。

市场:
• 建筑
• 军事地面系统
• 升降机
• 农业
• 物料搬运
• 海上军事
• 机床
• 运输
• 可再生能源
• 海工/石油和天然气

特性/优点:  
•   油口攻丝工具是底面类型,由高速工具钢制成。
•   BSPP和ISO 6149油口攻丝工具是使用硬质合金刀具,SAE油口攻丝是使用高速钢刀具。
•   可用的油口工具形式和尺寸:
-  符合J1926-1标准SAE直螺纹,划线尺寸2至32
-  NPTF尺寸为1/8英寸至1英寸
-  符合DIN 3852-2和ISO 228-1标准的BSPP直螺纹,尺寸为1/8英寸至1 1/2英寸
-  符合 ISO 7-1标准的BSPT螺纹,尺寸为1/8至1 1/2
-  符合ISO 6149-1标准的,尺寸为M8至M48的,使用攻丝和小型平面锪孔工具,尺寸为M10至M33的,使用带ID沟槽的锪孔工具

应用:
•  在工业和工程机械应用中加工油口和螺纹

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687620