A03系列低功耗隔爆电磁阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
A03系列低功耗隔爆电磁阀

A03系列低功耗隔爆电磁阀

通过ATEX &SIL3 认证,平衡提升型直动式两位三通电磁阀, 应用于过程控制市场

技术规格:

  • 阀体材料: 316L
  • 连接尺寸: 1/4 NPT
  • 输入电压: 24 VDC

完整的产品说明

•    隔爆外壳“d”型保护阀门适用于区域1/21和2/22应用。
•    适用于宽压力范围和无最小工作压力要求的应用。
•    金属隔爆线圈外壳,H级绝缘等级设计。
•    紧凑性设计,更少的装配空间要求。
•    耐腐蚀性高。
•    标配包括峰值电压抑制和交流整流。
•    产品符合IEC/EN61508 系统安全规范,TUV安全认证
•    SIL-2,兼容性SIL-3。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
J92861