技术规格: 与流体类型共同使用: Hydraulic Oil (according to DIN 51524 ... 535), Other (on request) 最大运行压力: 350 bar 端口连接: NG10, CETOP 05 安装类型: 适配板 产品序列: 盘子 重量: 11.9, 14.4 kg 功能: Proportional, 4-way 最大流速: N/A 最高运行温度: 60 °C 最低运行温度: -25 °C 密封材料: N/A 启动类型: Solenoid 阀体材料: Steel 完整的产品说明 坚固的适配器板A10专门设计用于实现差压气缸的节能再生或可切换混合回路,以实现显着的节能,从而降低运行成本。适用于以下派克方向控制和尺寸NG10的比例方向控制阀/ CETOP 05:•D3DWR *•D31NWR *•D3FBR *•D31FBR *•D31FCR *•D3FPR *•D31FPR *A10系列有两种版本:A型再生代码A10-1664,混合功能代码A10-1665L。市场:•工业特点与优势:•紧凑,经过验证的设计,代表了我们在液压方面的长期经验 - 提高了可靠性•根据DIN ISO,CETOP和NFPA的行业标准安装,可快速,轻松地集成•启用创建节能电路,从而降低运营成本•所有变化的交货时间短 - 不需要仓储•与上述阀门结合使用。另见系列D31NWR系列D3FB,D3FP,D31FB,D31FC和D31FP应用:•适用于一般液压应用功能:•端口T1用作单个储罐端口。端口T2通过消除罐桥与端口T1分离,并用于再生到A端口•电路概念也可以集成到歧管块中 相关文档(前身为“产品支持”) Compliance, Certifications & Safety CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 Literature and Reference Materials CATALOGUE - Adaptor Plates for Regenerative and Hybrid Circuits Series A10 CATALOGUE - Hydraulic Valves Industrial Standard, Offline Version--MSG11-3500/UK CATALOGUE - Hydraulic Valves Industrial Standard, Online Version--MSG11-3500/UK 资料与样本 工业液压控制阀(下册)--23-08-A HYD-CH-852P-IHV ×