交流变频驱动器,HP额定 - AC890系列 - 派克 Parker

交流变频驱动器,HP额定 - AC890系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

交流变频驱动器,HP额定 - AC890系列 OBSOLETE

AC890是一款紧凑型模块化系统交流变频器,用于在拖动单个或多个交流感应电机或伺服电机的开环或闭环模式下,实现对速度和位置的控制,可达1500HP

技术规格:

  • 品牌: 派克
  • 产品类型: AC 驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术多轴技术, Multi-Axis Technology
  • 产品序列: AC890
  • 输入电压: 三相 * 230VAC 三相* 380-480VAC 三相 * 500-690VAC 320-705VDC(通用总线) VAC, 3*380-480 VAC, 3*500-690 VAC, 320-705 VDC (Common Bus)
  • 输出功率: 0.75 - 1500 HP
  • 兼容电机类型: 无刷伺服系统 - 无框伺服系统 - 感应-主轴 - 转矩-PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Torque, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • 兼容回馈设备: 旋转变压器 - 增量编码器, Incremental Encoder
  • 控制模式: V / Hz 无传感器矢量闭环矢量有源前端永磁电机的速度控制, Sensorless Vector, Closed Loop Vector, Active Front End, Speed Control of Permanent Magnet Motor
  • 通讯接口: RS232 / RS485
    CANopen
    ControlNet
    DeviceNet
    Profibus
    Profinet
    Ethernet TCP/IP, CANopen, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Profinet, Ethernet TCP/IP
  • 工作温度: 0-45 °C for Frames B-F / derate up to max 50 °C 0-40 °C for Frames G-K / derate up to max 50 °C, 32-113F用于框架B-F(最高工作温度至122F) 32-104F用于框架G-K(最高工作温度至122F) °F, 32 to 104 °F for Frames G to K (derate up to 122°F max.)
  • 工作高度: 1000m以下额定输出, (海拔高于1000m会降容)
  • 过载额定值: 重载额定值(恒定转矩):150%为60s正常额定值(可变转矩):110%为60s伺服模式额定值(框架BD):200%为4s伺服模式额定值(框架E-J):150%为60s %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s %, Servo Mode Rating (Frames B-D) : 200% for 4s %, Servo Mode Rating (Frames E-J) : 150% for 60s %
  • 符合规格: CE(EMC和LVD)| 通过UL认证 | 通过cUL认证, UL Listed, cUL Listed

完整的产品说明

AC890是一款紧凑型模块化系统驱动器,设计用于控制开环和闭环,单电机或多电机交流感应或伺服电机应用的速度和位置。 AC890兼容多种反馈选项,可与任何交流电机和几乎任何速度/位置反馈选项配合使用。凭借这种灵活性,您甚至无需更换现有的交流电机即可实现高性能,从而节省您的时间和金钱。 AC890提供380-460 / 500V三相0.75至1500HP和220V至240V三相0.75至10HP。

特征:
AC890可配置为4种不同的操作模式:
• 开环(伏/频)控制
该模式适用于基本,单电机或多电机速度控制。
• 无传感器矢量控制
凭借其超高性能无传感器矢量算法,AC890提供高扭矩和近速调节的组合,无需任何速度测量传感器。
• 闭环矢量控制
通过简单地添加编码器反馈“技术盒”,AC890可以实现全闭环磁通矢量性能。这提供了连续满载静止扭矩,以及高度动态的速度环,足以符合苛刻的应用需求。
• 4 Quadrant有源前端电源模块
通过这种配置,能量以正弦电流和单位功率因数反馈到主电源;实现了非常低的电流谐波含量(THD <3%)。

优点:
• 超快速控制回路 - 
- 扭矩环:62.5μs/ - 速度环:62.5μs/ - 位置环:62.5μs
利用在快速150Mhz微处理器上运行的前沿控制算法,AC890驱动器可以实现非常高带宽的控制环路。这使您可以将驱动器用于苛刻的工业应用,例如印刷,定位,定长,旋转剪切,转换和分切。

•安全扭矩关闭 - 
- 至EN18849 PL-e / SIL3,框架B-F

•现场总线设定值和控制回路之间的更小延迟:
AC890为集成在现有自动化系统中而设计,具有直接连接到驱动器快速控制回路的高性能端口。通过现场总线发送的数字设定值与控制回路之间存在更小延迟。

•更换模拟解决方案:
您现有的基于模拟设定点的解决方案可以被基于数字现场总线的解决方案所取代,并且带宽损失更小。

•灵活的反馈:
AC890为系统设计人员提供了灵活的反馈技术选择。
- 增量编码器/ - EnDat 2.1(SinCos)编码器/ - 旋转变压器

•保护投资的开放标准:
AC890经过精心设计,可无缝集成到您的自动化网络中。
要连接到PLC或现场总线网络,您只需从各种通信技术盒中进行选择即可。

•两种性能级别选项可符合您的需求:
- 高级性能
增加位置环,运动控制功能块,增量移动,移动绝对,移动到原位,线驱动主斜坡和截面控制,绕线器块(速度绕线器,当前绕线器),全功能PID,机器状态等运动控制。

- 高性能
高级功能以及:预先设计的应用程序专用LINK VM功能块库,例如:无轴打印,定尺切割,高级材料卷绕,高级移动等。

标准:
按照相关产品手册安装时,AC890系列符合以下标准:
• CE标志为EN50178(安全,低电压指令)
• CE标志为EN61800-3(EMC指令)
• UL符合美国标准UL508C
• cUL列于加拿大标准C22.2#14

技术规格:
电源:
三相单元
- 890SD:380 - 500 VAC +/- 10%,50-60 Hz +/- 5%
- 890CS:208 - 500 VAC +/- 10%,50-60 Hz +/- 5%
- 890CD:320/560 - 705 VDC
- 框架E / F / G / H / J / K:380 - 460 Vac +/- 10%

环境:
0-45°C(降低2%/°C,更高50°C)
高达1000米ASL(4000米以上每100米降低1%)

保护:
IP20:帧大小B,C,D,E,F
IP00:框架尺寸G,H,J
IP52:帧大小K.

超载:
矢量模式:150%持续60秒
伺服模式:200%持续4秒(帧B,C,D)/ 150%持续60秒(帧E,F,G,H,J)

模拟输入:
4个可配置,10位(13位,带可选系统卡)/ 0-10V,0-±10V,0-20mA,4-20mA

模拟输入:
共4个 - 2个可配置(0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA),+ 2个可配置(0-10V,±10V)

模拟输出:
2个可配置(0-10V,±10V)

数字输入:
7个可配置(24V)

数字I / O:
2个可配置(24V)

继电器数字输出:
1个可配置(24V)
3个附加230V额定干触点(框架E-K)

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
590+ Full Line Selector Guide
AC890 Series Modular AC Drive Catalog--HA471133
Product Manual/Engineering Reference AC890 AC Drive frame B-D HA468445U004
Product Manual/Engineering Reference AC890 AC Drive frame E-F HA469315U004
Product Manual/Engineering Reference AC890 AC Drive frame G-J HA471397U003
Product Manual/Engineering Reference AC890 AC Drive frame K HA500572
6911 Keypad - Manual
890 Series AC Drives, Frame Sizes B to D - Product Manual (English)
890 Series AC Drives, Frame Sizes E & F - Product Manual (English)
8902 M1 / 8903 M1 - Product Manual (English)
8902/E1 SinCos Speed Feedback Option - Product Manual (English)
8902/EQ HTTL Speed Feedback Option - Product Manual (English)
8902/LS Line Synchronization Option - Product Manual (English)
8902/RE and 8902/RR Resolver Speed Feedback Options - Product Manual (English)
8903 DN (DeviceNet) Interface - Product Manual (English)
8903 RS485 Serial Communication Interface - Product Manual (English)
8903/CB CANopen Communication Interface - Product Manual (English)
8903/CN ControlNet Communication Interface - Product Manual (English)
8903/CT EtherCAT Communications Option - Product Manual (English)
8903/FA FireWire IEEE 1394a Communications Option - Product Manual (English)
8903/IM MODBUS/TCP, 8903/IP Ethernet/IP and 8903/PN ProfiNet/IO - Product Manual (English)
8903/PB Profibus-DP Communications Option - Product Manual (English)
8903/SP Peer-to-Peer Communications Option - Product Manual (English)
8903AI / 8903EP - Product Manual (English)
890SD Series Installation Kits - Quick Start Guide (English)
890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frame K - Product Manual (English)
890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Product Manual (English)
890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Quick Start Guide (English)
Case Study: AC890 Improves Productivity on Wire Spooler
Case Study: AC890 VFD cable winding
Case Study: AC890 improves performance of dockside crane
Case Study: Parker VFD saves energy in compressor application
DSE Peer to Peer Support for Parker Drives
DSELite Config Tool - Manual
Drive Controlled Pumps--HA473113
EPLAN Macros - AC890CD Variable Speed Drives
EPLAN Macros - AC890CS Variable Speed Drives
EPLAN Macros - AC890SD Variable Speed Drives
Estimating Infeed Rating For Common Bus VFD Systems
HA469250 : 890CA Series Common Bus Adapters - Quick Start Guide (English)
HA501027 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
HA501028 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
LINKnet Brochure
Market Solutions for Metals Processing
Market Solutions for the Converting Industry
Parker Optimized VFD System Cooling Solutions
Product Manual/Engineering Reference - AC890 PMAC Drive frame B-D v2 HA468445U002
Product Manual/Engineering Reference - AC890 PMAC Drive frame E-F v2 HA469315U002
Product Manual/Engineering Reference - AC890 PMAC Drive frame G-J v2 HA471397U002
Product Manual/Engineering Reference - ADDENDUM AC890 with software v4.1 HA501281
Product Manual/Engineering Reference AC890 PMAC Drive frame B-D v2 HA468445U002
Product Manual/Engineering Reference AC890 PMAC Drive frame E-F v2 HA469315U002
Product Manual/Engineering Reference AC890 PMAC Drive frame G-J v2 HA471397U002
Product Manual/Engineering Reference ADDENDUM AC890 with software v4.1 HA501281
Product manual LINKnet 8903/LN--HA474017U001
Quickstart Guide DSE890 Config Tool HA471112
Quickstart Manual AC890 (SD) frame G-J AC Drive HA471391
Software Manual DSE890 Config Tool HA471113
Software Manual DSELite Config Tool HA471486
Space Optimized VFD Solutions for Complex Systems
Technical App Note for AC890 Active Front End/Regen Unit HA471427
HG50610 : System Installation and Wiring Practices (USA)
Quickstart Manual AC890 (CS/CD) frame E-F AC Drive HA501028U000
Quickstart Manual AC890 (SD) frame B-D AC Drive HA501029
Quickstart Manual AC890 (SD) frame E-F AC Drive HA501030
Quickstart Manual AC890 Common Bus Adapter 890CA HA469250
Compliance, Certifications & Safety
AC890 EU declaration of conformity
×
产品

687890
936514