交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

输出功率评级(一般工况)

包括 EMC 过滤器

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包] 交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包]

交流变频器,额定功率 - AC30系列[完整驱动包]

AC30V变频器为用户提供了更进一步的电机控制,适用于高达132kW的通用开环工业应用。可单独提供一系列通讯和I / O选项。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 产品类型: 交流驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: AC30
  • 输入电压: 3*380-480VAC VAC
  • 输出功率: 1.1 - 132 kW
  • 兼容电机类型: 无刷伺服<br>无框伺服<br>感应<br>主轴电机<br>PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • 兼容回馈设备: 旋转变压器<br>增量编码器, Incremental Encoder
  • 控制模式: V / Hz<br>无传感器矢量<br>永磁电机的速度控制, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor
  • 通讯接口: RS485 / Modbus RTU<br>CANopen<br>以太网TCP / IP<br>EtherCAT<br>Profibus<br>Profinet, CANopen, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, Profinet
  • 工作温度: 0-40 °C Normal Duty / 0-45 °C Heavy Duty / derate up to max 50 °C, 0 to 45 °C Heavy Duty (derate up to 50°C max.), 32-104F 普通负载 / 32-113F 重载 (降额可达最高122F) °F, 32 to 113 °F Heavy Duty (derate up to 122°F max.)
  • 工作高度: 最高1000m ASL (超过1000m则降容)
  • 过载额定值: 重载规格(固定转矩) : 150%,时间60秒 / 180%,时间3秒<br>普通负载规格 (可变转矩) : 110%,时间60秒 / 180%的HD FLC.,时间3秒 %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s / 180% of HD FLC. for 3s %
  • 符合规格: CE(EMC&LVD)<br>通过UL列出<br>通过cUL列出<br>符合 RoHS标准 <br>过电压类别III<br>污染等级II<br>污染等级III<br>DNV船级社认证(0.75至75kW), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)

完整的产品说明

AC30V为用户提供了出色的泵、风机和通用控制功能,其功率可达132kW。该产品具有灵活、模块化程度很高的结构,可以根据需要方便地添加多种通讯和I/O模块。 AC30V交流驱动器的设计以简捷为本,同时其功能也非常出色。该产品集成了多种应用宏和PLC功能,能够帮助拥有强大系统的用户创建以前需要通过增加PLC才能创建的高精控制功能。产品可用于标准的3C3和3C4类硫化氢(H2S)环境 (在25ppm条件下保持1200小时), 操作温度可达50°C,并可以选择用于C2第一类环境的集成电磁兼容滤波器以及可以降低线性谐波的直流扼流圈。AC30V还符合2011/65/EU的《有害物质限制指令》 。注:AC30电源栈和可互换的控制模块可作为独立组件使用,提供高级自动化控制和更大的设计灵活性  - 更多细节请参见“AC30系列[电源模块]”和“AC30系列[控制模块]”页面中的推荐产品部分。

特点:
- 灵活性
• 适合操作交流感应和永磁体交流(PMAC)伺服电机
• 提供标准以太网TCP/IP
• I/O扩展选件
• 支持通用的工业现场总线
• 提供标准的底盘或穿通板式安装

- 简捷性
• 派克Drive Quicktool(PDQ)驱动器管理软件工具
• 提供多种语言的图形键盘
• 快速入门向导
• 带原位驱动器的可拆卸端子盖

- 稳定性
• 采用统一的涂层,实现标准保护功能,能够承受恶劣的环境
• 采用弹簧夹控制端子连接
• 隔离电源组冷却功能,带可拆卸风扇

帮助您控制节能功能:
AC30V变频驱动器配有全套的功能,可以简化泵和风机控制。除了快速设置功能、配套泵和风机宏控制功能,还有很多其它用于泵和风机节能控制的功能,比如:

• 自动皮带断裂检测:AC30V可以通过互动方式监控一个风机的运行状态,从而检测风机和电机之间的驱动器皮带的断裂情况,停止电机,并指示警报状态。

• 控制旋转负载 - “即时控制”:借助风机控制算法,AC30V可以检测到风机的自由旋转状态,并重新控制它,然后使其以指定的速度运动。

• PID控制:可以设置多个PID控制环路,以监控过程变量,并相应地调整电机速度,从而达到所需的变量设置点。

• 智能泵控制:我们的先进智能泵控制算法可以监控电机负载,并为用户提供很多用于泵控制应用的功能,比如:
- 泵干运行保护
- 流速检测 (低流速和无流速)
- 堵塞泵检测

• 基本服务(火模式):可以通过数字输入选择火模式,从而使驱动器始终在设定的最大速度下运行,忽略其它控制信号和报警状态。

• 能量优化:在固定速度条件下,对驱动器的电机功率波形进行优化,以降低电机能耗,同时不影响其性能。

• 调频:在AC30V中最多可以设定4个速度和频带,从而有效减少风机的谐振点,减少振动、磨损和噪音。

• 定时运行功能:在7天的周期内,每天可以设置具有不同运行速度的10个起动/停止事件。此功能需要采用可选的实时时钟(RTC)模块,并且很适合需要符合定期操作模式或活动周期的应用系统,比如生产环境。

• 过程定时器:可以设置多个运行时的定时器,以便在驱动器键盘上创建文字警报,并与过程维护周期相对应。


派克Drive Quicktool (PDQ)软件:
PDQ是一个用于AC30V系列变频驱动器的编程、监控和诊断软件平台。通过位于驱动器顶部的内置以太网端口来实现驱动器和电脑之间的通信。该软件能够自动检测与以太网相连的AC30V。用户可以借助很多向导功能来了解如何使用软件:
- 设置向导会向用户逐步说明如何调试一个新驱动器,或者重新配置一个已有的驱动器,其中包括从产品附带的数据库中选择一种电机,数据具体的电机数据,以及设置应用宏或控制逻辑,从而符合您的具体应用需求。
- 调节向导会帮助技术人员在简单的预设定环境或高级模式中监控和调节参数,从而访问驱动器中的每个参数。

标准:

本页中给出的AC30系列交流驱动器如果按照相关的产品手册安装,则符合如下标准的要求:
• 过压类别:第三类过压(数值定义冲击耐压值)
• 污染等级:
- 控制电子部件:第2级污染(非导电污染,除了临时冷凝)
- 穿通板安装部件:第3级污染(污浊空气下的规格)
• 北美/加拿大:符合UL508C和CSA22.2 #14中关于开放式驱动器的要求
• 欧洲:此产品符合《低电压指令2006/95/EC》的要求
• 电磁兼容性:符合2004/108/EC (《电磁兼容性指令》)的CE标志
• 符合《有害物质指令》的要求:本产品符合欧盟指令2011/65/EU《有害物质指令》中关于限制有害物质的要求。

技术规格:
电源:
三相设备(1.1到132kW)
380-480VAC ±10%, 45-65 Hz

接地泄露电流:
>10 mA (型号)

输入功率因子:
0.94

环境:
0 -40°C普通负载 / 0-45°C重载 / 降额到更高50°C
更高1000m ASL (超过1000m则降额)

产品机壳规格:
IP20 - 表面其它部分 (欧洲)
UL (c-UL)开放式 (北美/加拿大)
[小室安装] : IP20 UL (c-UL)开放式 (北美/加拿大)
[穿通面板安装] : IP20 UL (c-UL) 开放式 (北美/加拿大)

过载:
重载 : 150 %,时间60秒 - 180%,时间3秒
普通负载 : 110 %,时间60秒 - 180%的HD FLC.时间3秒

更大开关频率
4 kHz,更高12 kHz (可能需要降额)

输出频率
0...500 Hz(4 kHz开关频率)
0...1000 Hz(8 kHz开关频率)
0...1500 Hz(12 kHz开关频率)

操作湿度:
在40 °C非冷凝条件下更高相对湿度85 %

大气:
非易燃,非腐蚀,无灰尘

气候条件:
EN60721-3-3中定义的3k3类

化学活性物质:
标准产品符合EN60271-3-3的情况如下:
• 在25ppm浓度下的3C3和3C4类硫化氢气体(H2S)条件下,可以保持1200小时
• 对于表4中定义的9种物质,符合3C1 (乡村)和3C2 (城市)类要求

操作振动:
根据EN60068-2-6标准进行的Fc测试
10 Hz<=f<=57 Hz正弦, 0.075毫米振幅e
57 Hz<=f<=150 Hz正弦,1 g
在三个彼此垂直的轴上,每个轴为10个扫描周期

相关文档(前身为“产品支持”)

Software Downloads
Software Download Page
Literature and Reference Materials
192_300022 : AC30 AC Variable Speed Drives - Catalog (English)
3D CAD (STP) : AC30 Series (all parts)
App Manual: AC30D Encoder Shaft Locking Application
App Manual: AC30P/D IEEE:1588v2 Shaft Locking Application (FW2.16)
App Manual: Fan Control Application
App Manual: Hydraulic Control Application
App Manual: Hydraulic Control Application (US Units)
App Manual: Pump Control Application
App Manual: Pump Control Application (US Units)
App Note: Comms Control Word
App Note: Firmware Compatibility
App Note: Language Manager
App Note: Modbus TCP Master Library
App Note: Peer to Peer Phase Locking mode
App Note: Phase Locking Setup with Encoder Following
App Note: Phase Locking Setup with Peer to Peer (FW2.16)
App Note: Phase Locking Setup with Peer to Peer (FW2.17 onwards)
App Note: Position Feedback Alignment for PMAC motors (FW2.13)
App Note: Profibus Acyclic Parameter Write
App Note: Pseudo PMAC Control Setup
App Note: Sender Receiver Library
App Note: Simple 690Like Registration Application
App Note: User Web Pages
App Note: Adjustable Switching Frequency
App Note: Common DC Bus Generator
Application Note AC30 CANopen PAC120
CATALOGUE - Electromechanical Overview 192-490200
EPLAN Macros - AC30 Variable Speed Drives
Main Manual: AC30 Product Manual Frames (D-J) (HA503711U001)
Main Manual: AC30 Product Manual Frames (K-N) (HA503711U002)
Main Manual: AC30 series Software Manual (HA503711U003)
Main Manual: Quick Start Guide (HA501717) English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Polski, Svenska
Main Manual: Software Reference - Help System (HA503711U003)
×
产品 输出功率评级(一般工况) 包括 EMC 过滤器
31V-4D0004-BN-2S-0000 1.1
31V-4D0004-BF-2S-0000 1.1 C2类
31V-4D0006-BF-2S-0000 2.2 C2类
31V-4D0010-BN-2S-0000 4
31V-4D0010-BF-2S-0000 4 C2类
31V-4D0010-BE-2S-0000 4 C3类
31V-4D0012-BN-2S-0000 5.5
31V-4D0012-BF-2S-0000 5.5 C2类
31V-4D0012-BE-2S-0000 5.5 C3类
31V-4E0016-BN-2S-0000 7.5
31V-4E0016-BF-2S-0000 7.5 C2类
31V-4E0023-BF-2S-0000 11 C2类
31V-4E0023-BE-2S-0000 11 C3类
31V-4F0032-BN-2S-0000 15
31V-4F0032-BF-2S-0000 15 C2类
31V-4F0038-BN-2S-0000 18
31V-4F0038-BF-2S-0000 18 C2类
31V-4F0038-BE-2S-0000 18 C3类
31V-4G0045-BN-2S-0000 22
31V-4G0045-BF-2S-0000 22 C2类
31V-4G0045-BE-2S-0000 22 C3类
31V-4G0060-BN-2S-0000 30
31V-4G0060-BF-2S-0000 30 C2类
31V-4G0060-BE-2S-0000 30 C3类
31V-4G0073-BN-2S-0000 37
31V-4G0073-BF-2S-0000 37 C2类
31V-4H0087-BN-2S-0000 45
31V-4H0087-BE-2S-0000 45 C3类
31V-4H0145-BN-2S-0000 75
31V-4H0145-BE-2S-0000 75 C3类
31V-4J0180-BN-2S-0000 90
31V-4J0180-BE-2S-0000 90 C3类
31V-4J0205-BN-2S-0000 110
31V-4J0205-BE-2S-0000 110 C3类
31V-4J0260-BN-2S-0000 132
31V-4J0260-BE-2S-0000 132 C3类

687890
A87859