采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

连接 1 尺寸

连接 2 类型

连接 2 尺寸

连接 3 类型

连接 3 尺寸

螺纹密封剂材料

阀体材料

连接 1 类型

配置

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证

采用黄铜和复合材料生产的PTC系列空气刹车用接头 - 通过美国交通部(DOT)认证

派克的 PTC 接头是一种符合D.O.T. 以及 SAE 标准的快插接头,与传统的压缩接头比,减少了安装时间。

技术规格:

  • 应用: Air Brakes, Air Brake, Air Ride, Sliders, Tire Inflation, Primary/Secondary Air Lines and Cab Controls, Primary/Secondary Air Lines, Sliders, Air Ride, Tire Inflation, Cab Controls
  • 连接 2 类型: Push-to-Connect, NPT, Male, Female, Male, Metric
  • 行业: Automotive, Trucks & Buses
  • 连接 2 尺寸: 5/32 to 3/4 inch
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 连接 1 尺寸: 5/32 to 3/4 inch
  • 分部: Fluid System Connectors Division
  • 密封材料: Buna N, HBNR, Buna N (O-Ring)
  • 连接 3 尺寸: 5/32 to 3/4 inch
  • 连接 3 类型: Push-to-Connect, NPT, Male, Female
  • 与流体类型共同使用: Air (Compressed Air)
  • 品牌: Parker
  • 阀体材料: Brass, Composite
  • 原产区: United States
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 最高运行温度: 200 °F, 93 °C
  • 最大运行压力: 250 psi, 17 bar
  • 管道材料: J844 A型和B型尼龙管
  • O 型圈材料: Buna N
  • 符合规格: DOT FMVSS 美国汽车安全技术法规 571.106,SAE J1131 和SAE J2494-3 标准, SAE J1131, SAE J2494-3

完整的产品说明

作为无泄漏技术领域的先行者,派克的 PTC 刹车接头本体材料为复合材料,使用快插连接形式,符合 SAE 以及 D.O.T. 的标准规范要求。该系列接头能够符合卡车/拖车,工程机械以及铁路系统的严苛应用要求。与传统的压缩式接头相比,派克PTC系列接头的安装时间降低了90%。其复合材料本体坚固,重量轻,耐冲击。新颖的卡爪设计,使得连接后对管子形成有效的咬合。其坚固的不锈钢支撑环能够使接头保持原位,从而使安装正确变得更加简单。

可与来自派克Parflex事业部的以下管子配合使用。
• 1120尼龙刹车管
• 1320弹性刹车管

市场:
• 重卡
• 拖车
• 工程机械
• 轨道交通

特征/优势:
• D.O.T. 认证的快速连接快插式接头,可用于卡车及拖车的刹车管路的维修
• 快速连接技术,可以用于汽车厂,维修店以及农机代理商的服务
• 在一些次要的空气管路应用,如轨道交通气动门控系统,航空座椅,减震器以及汽车控制设备等
• 符合D.O.T. FMVSS 571.106标准,SAE J1131标准以及SAE J2494-3标准的性能要求
• 不锈钢钢管支撑环能够实现流量更大,并且符合SAE J2494-3标准的性能要求
• 复合材料本体,强度好,重量轻,结构紧凑并且耐冲击
• 接头安装完成后,还能转动复合材料本体,来调整合适的安装角度。
• 螺纹符合SAE J476标准要求
• 与传统的压缩式接头相比,PTC系列接头能够降低90%的安装时间
• 快插式连接技术,使管路无泄漏连接
• D.O.T. 认证的刹车接头,可用于尼龙刹车管路以及次要的空气管路连接
• 快速连接技术,可以用于汽车厂,维修店以及农机代理商的服务

应用:
• 空气管路
• 储气罐
• 空气弹簧
• 滑块
• 轮胎加压
• 主要以及次要的空气管路

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克低压流体连接事业部,拨打(269)692-6555或发邮件至 fscsales@parker.com以获得更多信息。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 连接 1 尺寸 连接 2 类型 连接 2 尺寸 连接 3 类型 连接 3 尺寸 螺纹密封剂材料 阀体材料 连接 1 类型 配置
362PTC-6 Wye 3/8" Push-to-Connect 3/8" Push-to-Connect 3/8" n/a Composite Push-to-Connect Tube to Tube
169PTCNSL-10-8 Elbow 90° - Long Rigid 5/8" Male NPT 1/2" n/a Brass Push-to-Connect Tube to Pipe
164PTC-8 Tee 1/2" Push-to-Connect 1/2" Push-to-Connect 1/2" n/a Brass Push-to-Connect Tube to Tube
172PTC-4-4 Branch Tee 1/4" Push-to-Connect 1/4" Male NPT 1/4" n/a Brass Push-to-Connect Tube to Tube
VS371PTCR-10-10 Run Tee - Rigid Swivel 5/8" Male NPT 5/8" Push-to-Connect 5/8" Vibra-Seal Composite Push-to-Connect Tube to Pipe

687890
687547