立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
R系列是缸径Ø32- Ø63mm的一款双作用轻型铝制圆气缸,工作温度-10°C至+70°C,提供良好的性能、可靠性和较长的使用寿命。采用气动缓冲技术,实现高速度和短循环时间,为处理、包装和搬运等环境应用提供经济的解决方案。
市场:
• 各种工业
• 各种制造业
• 包装机械
• 物料搬运设备
• 各种处理
特点/优势:
• 铝材和不锈钢设计,具有耐腐蚀性
• 气动缓冲技术,实现高速度和短循环时间
• 铝制结构,轻巧设计
应用:
• 传送系统上的方向控制。
• 包装
• 搬运
• 处理
一般技术数据:
• 国际标准:不适用
• 缸径尺寸:Ø32, Ø40, Ø50 和 Ø63mm
• 行程长度:1至500mm
• 版本:
- 双作用
- 双作用带通杆(无缓冲)
• 缓冲:固定或可调气动橡胶缓冲
• 位置感应:气缸配备磁铁用于接近位置感应。可选支架可在缸筒上任意位置安全固定,用于安装电子型传感器或簧片开关,可提供带飞线或电缆插头连接器。
• 安装:
- 通过螺纹端板直接安装。
- 提供多种带耐腐蚀表面处理的钢制气缸安装座。
• 安装位置:任意
工作和环境数据:
• 工作介质:为了获得理想的使用寿命和低故障,应使用干燥、过滤的压缩空气,符合ISO 8573-1:2010质量等级3.4.3。这规定了室内工作的露点为+3°C(对于低温工作应选择更低的露点,我们推荐使用管接式干燥器),这与大多数标准压缩机配备的标准过滤器后产生的空气质量相符。
• 工作压力:1.0至10巴
• 工作温度:标准温度-10°C至+70°C
• 预润滑:通常不需要进一步润滑。如果引入额外润滑,必须持续进行。
• 耐腐蚀性:具有良好的耐腐蚀性。
材料规格 - 气缸:
• 端盖:铝
• 缸筒:阳极氧化铝
• 活塞杆:不锈钢
• 活塞杆螺母:镀锌钢
• 活塞杆密封:PUR (聚氨酯)
• 活塞:AlCuMgSn(铝合金)
• O型圈:NBR
Literature and Reference Materials |
---|
Parker Pneumatic Product Spares Catalogue - PDE2600SPUK |
3D CAD : R32-63 Pneumatic Cylinders |
Parker Pneumatic R Series 32-63 Installation Leaflet - P-A7P042PP |