Aquacon® ACO 系列航空燃油监视器滤筒 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

应用

外沿直径(英寸)

内径(英寸)

长度(英寸)

微胶粒等级(µm)

端盖配置

崩溃压力(psi)

最大流动效率(gpm)

证书

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Aquacon® ACO 系列航空燃油监视器滤筒

Aquacon® ACO 系列航空燃油监视器滤筒

派克 Velcon Aquacon ACO 系列航空燃油监视器滤筒可去除航空燃油中的游离和乳化水和颗粒污染物。

技术规格:

  • 最高运行温度: 71.1 °C, 160 °F
  • 变出压差: 25 psi, 1.72 bar
  • 过滤器类型: 航空燃油监视器, 航空燃油监视器 - 旋入式
  • 品牌: Velcon
  • 应用: 航空

完整的产品说明

Aquacon® ACO
第6版EI1583航空燃油监视器
去除从喷气燃油到航空汽油由外而内流动滤筒中的水分和污垢

特点

- 游离和乳化水的去除量小于5ppm
- 去除小至1/2微米的颗粒
- 提供防止“弹状”水的保护
- 具有滤筒更换所需的压力增加信号
- 用于现有的过滤器壳体

描述

Aquacon® 过滤器滤筒具有独特的高容量内部吸收介质,可去除碳氢燃油中的所有游离和乳化水,直至流出液中的浓度低于5ppm。吸收的水分以化学方式被锁入该介质中。

滤筒的持水量达到饱和时,其手风琴式的褶皱会膨胀并导致压差增加,这可提示操作者更换滤筒。

固体污染物可通过滤筒的颗粒过滤器介质层去除。折叠的手风琴式设计可提供较大的表面积,从而更大化纳垢能力。所提供的型号可用于过滤小至1/2微米尺寸的颗粒,且其效率高达98%以上。
性能不受常见表面活性剂的影响。
紧凑型Aquacon滤筒的安装快速且简便。可用型号适用于大多数现有的标准壳体。

在流量小于额定流量的情况下,采用Form VEL1846中的滤芯更换建议。

技术信息

1. 操作温度可达:160°F(71.1°C)
2. 标称微米等级的效率为98%以上
3. Aquacon滤芯在燃油中含有水分或污垢时可明显降低流量。在必须维持燃油流量或可能发生喘振情况的应用中,应采取适当的预防措施。
4. 若压差超过25psid,则应更换滤筒。有关使用寿命的信息,请参考操作程序#1839或查询您公司的燃油处理程序。
5. ACO-61401P的典型持水量为700-800mL。

注:
建议喷气燃油和航空汽油使用1/2微米等级的Aquacon® 滤筒。流出燃油质量符合第6版EI1583的要求。

注意事项:
切勿使用含有防冻剂的预混燃油(FSII)
产品 应用 外沿直径(英寸) 内径(英寸) 长度(英寸) 微胶粒等级(µm) 端盖配置 崩溃压力(psi) 最大流动效率(gpm) 证书
ACO-21001P Aviation 2.625 1.03125 9.75 0.5 Open-End 60 15 EI1583
ACO-31001P Aviation 3.000 1.3125 9.75 0.5 Open-End 75 20 EI1583
ACO-40501SPP Aviation 3.750 1 - 12NF 5.5 0.5 Open-End 60 10 EI1583
ACO-40801p Aviation 4.000 1.750 9 0.5 Open-End 100 13 EI1583
ACO-40901SPP Aviation 3.750 1 3/8 - 12NF 8.5 0.5 Open-End 60 15 EI1583
ACO-41201P Aviation 4.000 1.750 12.25 0.5 Open-End 100 20 EI1583
ACO-41601P Aviation 4.000 1.750 15.8125 0.5 Open-End 100 27 EI1583
ACO-41801P Aviation 4.000 1.750 18 0.5 Open-End 100 30 EI1583
ACO-41901P Aviation 4.000 1.750 19.875 0.5 Open-End 175 32 EI1583
ACO-51201P Aviation 5.625 1.875 12.25 0.5 Open-End 75 50 EI1583
ACO-512P3P Aviation 5.625 1.875 12.25 0.3 Open-End 75 50 EI1583
ACO-51301P Aviation 4.909 2.756 13.898 0.5 Open-End 100 36 EI1583
ACO-52401P Aviation 5.625 1.875 24.25 0.5 Open-End 100 100 EI1583
ACO-60801P Aviation 6.000 3.500 8.39 0.5 Open-End 100 30 EI1583
ACO-60901P Aviation 6.000 1.500 9.79 0.5 Open-End 100 36 EI1583
ACO-60905P Aviation 6.000 1.500 9.79 5 Open-End 100 36 EI1583
ACO-609P3P Aviation 6.000 1.500 9.5625 0.3 Open-End 100 36 EI1583
ACO-61201P Aviation 6.000 1.500 13.75 0.5 Open-End 100 48 EI1583
ACO-61401P Aviation 6.000 3.500 14.64 0.5 Open-End 175 58 EI1583
ACO-61401PTB Aviation 6.000 3.500 14 0.5 Threaded Base 175 50 EI1583
ACO-62201PTB Aviation 6.000 3.500 22 0.5 Threaded Base 175 88 EI1583
ACO-62901P Aviation 6.000 3.500 28.75 0.5 Open-End 175 115 EI1583
ACO-63301P Aviation 6.000 3.500 33.25 0.5 Open-End 175 133 EI1583
ACO-64401P Aviation 6.000 3.500 43.25 0.5 Open-End 175 173 EI1583
ACO-64401PTB Aviation 6.000 3.500 44 0.5 Threaded Base 175 176 EI1583
ACO-71801P Aviation 6.250 2.500 18 0.5 Open-End 75 65 EI1583

687890
731421