A 系列恒压膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

入口连接

出口连接

阀门选件

孔口

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
A 系列恒压膨胀阀

A 系列恒压膨胀阀

派克A 系列恒压膨胀阀可恒定出口压力,可用于热气旁通,膨胀节流及制冷保护等应用。

技术规格:

  • 最大运行压力: 500 (high side); 400 (low side) psig
  • 均衡器连接类型: 内平衡
  • 压力调节控制类型: 范围0-90 psi可调节

完整的产品说明

派克 A系列恒压膨胀阀 (AXV) 在制冷系统中调节阀后压力,调节范围为0-90 psig。

市场:

• 空调
• 制冷 - 食品冷链
• 运输
• 工业制冷 –冷藏

特性及优势:

• 0-90 psig调压范围
• 旁通溢流可选
• 材质: 黄铜、紫铜及不锈钢
• MOP: 高压侧 500 psig,低压侧 225 psig

应用:

• 冰激凌机/冰浆机
• 热气旁通
• 防冻保护
• 制冷剂回收
• PTAC/PTHP
• 高压循环
• 制冰机
产品 类型 入口连接 出口连接 阀门选件 孔口
040054-01 A1 1/4" SAE 1/4" NPTF N/A B
040085-01 A2 1/4" SAE 1/2" SAE N/A B
040129-01 A3 3/8" SAE 1/2" SAE N/A B
040143-01 A4 1/4" SAE 1/2" SAE N/A N/A
040305-05 A7 3/8" ODF 3/8" ODF N/A A
040305-03 A7 1/4" ODF 3/8" ODF N/A AA
040305-06 A7 3/8" SAE 3/8" SAE N/A B
040305-04 A7 3/8" ODF 3/8" ODF N/A B
040305-07 A7 3/8" SAE 3/8" SAE N/A C
040305-01 A7 3/8" ODF 3/8" ODF N/A C
040305-12 A7 3/8" ODF 3/8" ODF N/A D
040305-11 A7 3/8" ODF 3/8" ODF N/A E
040193-05 AS 1/4" ODF 3/8" ODF 20% Bleed N/A
040193-01 AS 1/4" ODF 3/8" ODF N/A N/A
040196-028 AT 1/4" SAE 1/4" NPTF N/A B
040418-018 A6 3/8" O-Ring 1/2" O-Ring N/A B
040054-07 A1 1/4" SAE 1/4" NPTF 35% Bleed B
040085-03 A2 1/4" SAE 1/2" SAE 35% Bleed
040085-06 A2 1/4" SAE 1/2" SAE N/A B
040193-40 A2 1/4" ODF 3/8" ODF N/A N/A
040193-510 AS 1/4" ODF 3/8" ODF 15% Bleed N/A

687890
687382