轴向柱塞定量泵 - F4系列 - 派克 Parker

轴向柱塞定量泵 - F4系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

排量

出口 1 排量

出口 2 排量

最大运行压力

最大流速

运行速度

端口连接

旋转方向

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

轴向柱塞定量泵 - F4系列

派克F4液压卡车泵是行走液压领域的新型产品,工作压力高达400 bar。离合器可实现泵快速与驱动装置的连接和分离。

技术规格:

  • 泵类型: Piston, Fixed
  • 阀体材料: Aluminum
  • 配置: Single
  • 最大排量: 69/36 cm3/rev, 4.2/2.1 inch3/rev
  • 最大运行压力: 400 bar, 5800 psi
  • 最大流速: 125/65 L/min, 33/17.2 gal/min
  • 与流体类型共同使用: Standard Hydraulic Fluids
  • 介质: Hydraulic Fluids
  • 最大工作速度: 2100 RPM
  • 最低流体温度: -40 °C
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 重量: 29.5 kg, 65 lb
  • 轴类型: ISO, DIN
  • 安装方案: ISO
  • 端口连接: ISO, BSPP
  • 端口位置: Rear Ports
  • 旋转方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 电路路径: Open
  • 传感器类型: Consult Parker
  • 最高噪声级别: Consult Parker
  • 排水选件: Yes
  • 包括过滤器: No
  • 径向负荷能力: Consult Parker
  • 最小运动粘度: 46 SUS, 10 cSt
  • 最大运动粘度: 1853 SUS, 400 cSt

完整的产品说明

可断开驱动的F4系列泵是针对行走液压行业开发的新产品。通过将泵与柴油发动机按需要联结和断开,可以节省大量燃油。同时可以减少泵的磨损和损坏,减少昂贵的停机风险,同时降低噪音水平。只需要按下仪表盘上的一个按钮,而无需关闭发动机!


节省燃油!

由于F4泵在不需要时可以完全断开,对于平均每年行驶100,000公里的卡车来说,可以节省200至300升(45至65加仑)柴油,同时相应减少温室气体和颗粒物的排放。这是派克汉尼汾目前推出的一项新产品。


增强稳定性!

泵安装在发动机的PTO上时,即使是软管破裂等小事故,也可能需要拖车拉到车间维修,这会带来巨大的支出和高昂的停机成本。

应用新的F4之后,您只需断开泵,即可按你自己的计划返程。


降低噪音水平!

与处于传统卸荷状态的液压泵相比,新型F4在断开模式下产生的噪音水平要低得多——这将更容易符合未来的噪音排放法规。


市场:

• 行走机械

• 交通


特点/优势:

• 排量为42/42–70/35 cc/r——支持多种应用。

• 联结和断开选项——大幅节省燃油并减少排放

• 增强稳定性并降低噪音水平。

• 使用寿命更长,成本更低

• 安全慢速返程

• F4中已包含旁路卸荷功能

• 1个泵可提供3种流量:2个独立流量及它们的组合流量。

• 高自吸转速——提高生产力。

• 整体效率高,稳定性提高。

• 重量轻——针对PTO来说弯曲扭矩低,易于安装。

• 层压活塞环——低泄漏,延长正常运行时间。

• 可在油箱液面以上安装——具有安装灵活性。

• 工作压力高达400 bar。

• 轴端和安装法兰符合ISO标准

• 安装尺寸小,适用于多种应用。

• 可承受低温和高温冲击,适用于苛刻的环境


应用 :

• 撒盐车

• 扫雪车

• 污泥车

• 钩式装载机/自卸车

• 林业起重机

• 翻斗车/起重机组合

• 垃圾收集车

• 多用途车


请在“产品支持”下载我们的更新样本以获取信息,或联系您当地的派克经销商以获得支持。*瑞典制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925