派克 Parbak V0709-90系列挡圈, 采用黑色邵A90高硬度氟橡胶 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

内径(毫米)

外沿直径(毫米)

元件高度(毫米)

沟槽深度(毫米)

最小工作温度 (°C)

最大工作温度(c)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
派克 Parbak V0709-90系列挡圈, 采用黑色邵A90高硬度氟橡胶 派克 Parbak V0709-90系列挡圈, 采用黑色邵A90高硬度氟橡胶

派克 Parbak V0709-90系列挡圈, 采用黑色邵A90高硬度氟橡胶

此挡圈需要配合O型圈一起使用以防止挤出,有着广泛的应用

技术规格:

  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: FKM(氟橡胶)
  • 最低运行温度: -25 °C
  • 最高运行温度: 200 °C
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:
  • 热应用类型: 高温(<205摄氏度) °C

完整的产品说明

Parbak挡圈由高硬度橡胶弹性体制成,可以在系统压力较高的时候以免O形圈被挤出到沟槽间隙中。
派克Parbak标准的橡胶挡圈是设计成弧面形状的,这样可以提高密封性能,并能延长使用寿命。这种挡圈同时适应于动密封和静密封应用。

派克挡圈的产品特点:
•弹性体记忆体的性质使派克Parbak挡圈可直接拉伸安装进沟槽,并不需要预处理或者剪切。
• 连续成型的状态以免O形圈受到伤害。
• 橡胶弹性体可以吸收系统介质并且不会在表面摩擦过程中析出,从而增强了润滑效果。
• 其工作温度范围为-25 至 200摄氏度
• 与广泛的介质相容

Radius of the groove bottom  r1 = 0.2 - 0.4 mm

Parbak® back-up ring Praedifa series is available in the following compounds:
N0300-90
V0709-90








相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 内径(毫米) 外沿直径(毫米) 元件高度(毫米) 沟槽深度(毫米) 最小工作温度 (°C) 最大工作温度(c) 密封材料
180384V0709 381.71 384.75 4.65 4.50 -25 200 V0709
180385V0709 406.6 409.64 4.65 4.50 -25 200 V0709
180387V0709 457.4 460.44 4.65 4.50 -25 200 V0709
180220V0709 35.48 37.52 3 2.90 -25 200 V0709
180222V0709 38.66 40.7 3 2.90 -25 200 V0709
180233V0709 73.18 75.22 3 2.90 -25 200 V0709
180239V0709 92.23 94.27 3 2.90 -25 200 V0709
180247V0709 117.63 119.67 3 2.90 -25 200 V0709
180250V0709 127.46 129.5 3 2.90 -25 200 V0709
180126V0709 35.38 37.66 2.18 2.20 -25 200 V0709
180129V0709 40.16 42.44 2.18 2.20 -25 200 V0709
180136V0709 51.26 53.54 2.18 2.20 -25 200 V0709
180141V0709 59.21 61.49 2.18 2.20 -25 200 V0709
180142V0709 60.78 63.06 2.18 2.20 -25 200 V0709
180007V0709 4.34 6.62 1.35 1.40 -25 200 V0709
180008V0709 5.13 7.41 1.35 1.40 -25 200 V0709
180010V0709 6.73 9.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180012V0709 9.91 12.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180014V0709 13.16 15.44 1.35 1.40 -25 200 V0709
180015V0709 14.73 17.01 1.35 1.40 -25 200 V0709
180017V0709 17.91 20.19 1.35 1.40 -25 200 V0709
180018V0709 19.51 21.79 1.35 1.40 -25 200 V0709
180023V0709 27.43 29.71 1.35 1.40 -25 200 V0709
180024V0709 29.03 31.31 1.35 1.40 -25 200 V0709
180111V0709 11.48 13.76 2.18 2.20 -25 200 V0709
180115V0709 17.83 20.11 2.18 2.20 -25 200 V0709
180121V0709 27.46 29.74 2.18 2.20 -25 200 V0709
180123V0709 30.63 32.91 2.18 2.20 -25 200 V0709
180444V0709 197.46 202.34 5.99 5.90 -25 200 V0709
180474V0709 635.1 639.98 5.99 5.90 -25 200 V0709

687890
687424