挡圈

过滤依据

未选择筛选条件

事业部

技术

与流体类型共同使用

热应用类型

硬度计

内径

最低运行温度

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

挡圈


挡圈

挡圈是动态和静态密封中常用的抗挤出装置,旨在防止密封材料在系统压力下迁移到挤出间隙中。派克提供多种挡圈几何形状和材料,以适应各种密封类型和应用。这些备份环有开放或封闭形状,采用广泛的化合物制造,具有良好的耐热和耐机械应力性能。派克挡圈有助于减少昂贵的停机时间,并保持长期的功能可靠性。


正在查看 10,共 345

正在查看 10,共 712

正在查看 10,共 287

正在查看 10,共 38

正在查看 10,共 22

正在查看 10,共 7

正在查看 10,共 30

正在查看 10,共 5

687890
687890