×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Barbed Fittings
主页
产品
接头和快换接头
宝塔接头
宝塔接头
Filter
宝塔接头 类别
不锈钢宝塔接头
塑料宝塔接头
黄铜宝塔接头
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
事业部
Fluid System Connectors Division
事业部 : Fluid System Connectors Division
6
Hose Products Division
事业部 : Hose Products Division
3
Low Pressure Connectors Europe Division
事业部 : Low Pressure Connectors Europe Division
4
Polymer Hose Division Europe
事业部 : Polymer Hose Division Europe
1
Veriflo Division
事业部 : Veriflo Division
3
应用
工业
应用 : 工业
7
工具与设备
应用 : 工具与设备
3
气动系统
应用 : 气动系统
4
液压
应用 : 液压
2
管道系统 / 饮水系统
应用 : 管道系统 / 饮水系统
3
超高纯度/半导体
应用 : 超高纯度/半导体
4
车队和汽车
应用 : 车队和汽车
2
通用工业
应用 : 通用工业
1
配件类型
卡套 / 非扩口
配件类型 : 卡套 / 非扩口
4
可现场连接
配件类型 : 可现场连接
2
宝塔/凸台宝塔/迷你宝塔
配件类型 : 宝塔/凸台宝塔/迷你宝塔
7
扣压式/永久
配件类型 : 扣压式/永久
2
扩口
配件类型 : 扩口
3
承插焊
配件类型 : 承插焊
3
推压连接 / 快拧式接头
配件类型 : 推压连接 / 快拧式接头
2
端面密封
配件类型 : 端面密封
2
管螺纹
配件类型 : 管螺纹
7
转换头
配件类型 : 转换头
4
附件(螺母,衬套,堵头,管帽)
配件类型 : 附件(螺母,衬套,堵头,管帽)
4
介质
化学液体
介质 : 化学液体
5
气体
介质 : 气体
1
气动介质
介质 : 气动介质
9
水
介质 : 水
9
液压油
介质 : 液压油
3
燃油
介质 : 燃油
1
石油
介质 : 石油
2
空气
介质 : 空气
1
药液
介质 : 药液
1
食品饮料
介质 : 食品饮料
1
结构材料
不锈钢
结构材料 : 不锈钢
2
钢
结构材料 : 钢
2
镀镍黄铜
结构材料 : 镀镍黄铜
1
黄铜
结构材料 : 黄铜
1
形状
45° 弯接头
形状 : 45° 弯接头
3
90° 弯接头
形状 : 90° 弯接头
5
Y型
形状 : Y型
1
三通
形状 : 三通
3
直通
形状 : 直通
12
铰接连接
形状 : 铰接连接
1
管道外径
mm
inch
> 0 至 6 mm
管道外径 : > 0 至 6 mm - mm
1
> 12 至 18 mm
管道外径 : > 12 至 18 mm - mm
5
> 18 至 24 mm
管道外径 : > 18 至 24 mm - mm
5
> 24 至 30 mm
管道外径 : > 24 至 30 mm - mm
5
> 6 至 12 mm
管道外径 : > 6 至 12 mm - mm
1
> 0 至 1/4 inch
管道外径 : > 0 至 1/4 inch - inch
2
> 1 至 1-1/4 inch
管道外径 : > 1 至 1-1/4 inch - inch
1
> 1/2 至 3/4 inch
管道外径 : > 1/2 至 3/4 inch - inch
3
> 1/4 至 1/2 inch
管道外径 : > 1/4 至 1/2 inch - inch
3
> 3/4 至 1 inch
管道外径 : > 3/4 至 1 inch - inch
1
软管内径
mm
inch
> 12 至 25 mm
软管内径 : > 12 至 25 mm - mm
9
>0 至 12 mm
软管内径 : >0 至 12 mm - mm
9
>25 至 37 mm
软管内径 : >25 至 37 mm - mm
1
>37 至 50 mm
软管内径 : >37 至 50 mm - mm
1
> 1 至 1-1/2 inch
软管内径 : > 1 至 1-1/2 inch - inch
2
> 1/2 至 1 inch
软管内径 : > 1/2 至 1 inch - inch
6
>0 至 1/2 inch
软管内径 : >0 至 1/2 inch - inch
4
>1-1/2 至 2 inch
软管内径 : >1-1/2 至 2 inch - inch
1
连接类型
BSPP
连接类型 : BSPP
6
BSPT
连接类型 : BSPT
4
Metric
连接类型 : Metric
1
NPT / NPTF
连接类型 : NPT / NPTF
8
SAE
连接类型 : SAE
3
SAE 直螺纹
连接类型 : SAE 直螺纹
1
UNF / UNS
连接类型 : UNF / UNS
1
公制直螺纹
连接类型 : 公制直螺纹
2
螺纹尺寸
inch
mm
1 inch
螺纹尺寸 : 1 inch - inch
5
1-1/16 inch
螺纹尺寸 : 1-1/16 inch - inch
3
1-1/2 inch
螺纹尺寸 : 1-1/2 inch - inch
1
1-1/4 inch
螺纹尺寸 : 1-1/4 inch - inch
1
1-3/16 inch
螺纹尺寸 : 1-3/16 inch - inch
3
1-5/16 inch
螺纹尺寸 : 1-5/16 inch - inch
2
1-7/16 inch
螺纹尺寸 : 1-7/16 inch - inch
2
1/16 inch
螺纹尺寸 : 1/16 inch - inch
1
1/2 inch
螺纹尺寸 : 1/2 inch - inch
9
1/4 inch
螺纹尺寸 : 1/4 inch - inch
10
1/8 inch
螺纹尺寸 : 1/8 inch - inch
9
10 至 32 inch
螺纹尺寸 : 10 至 32 inch - inch
1
11/16 inch
螺纹尺寸 : 11/16 inch - inch
2
13/16 inch
螺纹尺寸 : 13/16 inch - inch
2
3/4 inch
螺纹尺寸 : 3/4 inch - inch
10
3/8 inch
螺纹尺寸 : 3/8 inch - inch
10
5/8 inch
螺纹尺寸 : 5/8 inch - inch
2
7/16 inch
螺纹尺寸 : 7/16 inch - inch
3
7/8 inch
螺纹尺寸 : 7/8 inch - inch
3
9/16 inch
螺纹尺寸 : 9/16 inch - inch
3
M1 至 M10 mm
螺纹尺寸 : M1 至 M10 mm - mm
3
M11 至 M20 mm
螺纹尺寸 : M11 至 M20 mm - mm
6
M21 至 M30 mm
螺纹尺寸 : M21 至 M30 mm - mm
3
M31 至 M40 mm
螺纹尺寸 : M31 至 M40 mm - mm
1
品牌
Legris
品牌 : Legris
4
Parker
品牌 : Parker
9
技术
气动系统
技术 : 气动系统
6
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
12
液压系统
技术 : 液压系统
1
环境控制
技术 : 环境控制
1
过滤
技术 : 过滤
1
过程控制
技术 : 过程控制
3
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
宝塔接头
从一般流体输送至气动应用领域,派克能够提供合适的宝塔接头。派克的宝塔接头材质包括黄铜、聚丙烯和尼龙。
宝塔接头 类别
黄铜宝塔接头
塑料宝塔接头
不锈钢宝塔接头
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890