立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克F10液压泵和马达系列有7种排量规格,从30 cc/r到125 cc/r,在开式和闭式回路中都适用。得益于新颖的球形柱塞,F10系列提供了卓越的效率,意味着功率损失少。F10与重型系列F11和F12具有相同的设计理念,配有双圆锥滚子轴承和同步齿轮,可实现极好的稳定性和耐用性。与同排量的F12相比,F10马达的外形尺寸小13%,重量轻25%,安装非常方便。
F10有ISO、SAE和插装式三种结构,具有多种轴选项。派克还可为马达提供各类速度传感器和集成阀组选项。
市场:
• 工业
• 能源
• 市政(非航空航天)
• 暖通空调
• 行走
• 自然资源
• 运输(非航空航天)
特点/优势:
• 排量从30到125 cc/r——支持不同应用需求。
• 出色的效率——得益于获得新颖的球形柱塞和同步齿轮,整体效率高达95%
• 紧凑型设计——与F12系列相比,新款F10系列的外形尺寸缩小了13%,重量减轻了25%。
• 经济高效——F10系列针对压力和速度要求较低的应用进行了优化。
应用:
• 农业机械
• 建筑机械
• 高空作业车
• 物料输送设备
• 船用起重机
• 街道清扫车
• 公路运输
• 采矿
有关F10泵和马达的详细技术信息,请在“产品支持”部分下载我们更新的样本和安装手册,并/或联系您当地的派克经销商以获得支持 ;
*瑞典制造
Compliance, Certifications & Safety |
---|
DECLARATION OF COMPLIANCE - Conformity 2.1 |