弯轴定量泵 - F10系列 - 派克 Parker

弯轴定量泵 - F10系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

弯轴定量泵 - F10系列

派克F10液压泵和马达系列被设计为在压力需求较低的应用中实现成本优化的解决方案。规格为30-125 cc/r。

技术规格:

  • 最低流体温度: -40 °F, -40 °C
  • 阀体材料: Cast Iron
  • 排水选件: External
  • 电路路径: Open
  • 配置: Single
  • 与流体类型共同使用: Standard Hydraulic Fluids
  • 最大排量: 125 cm3/rev, 7.62 inch3/rev
  • 最大流速: 66 gal/min, 250 L/min
  • 最高流体温度: 115 °C, 239 °F
  • 最高噪声级别: n/a
  • 最大运行压力: up to 350 bar, up to 5076 psi
  • 最大工作速度: 3100 RPM
  • 最大运动粘度: 4664 SUS
  • 最小运动粘度: 37 SUS
  • 重量: 11.5 to 33 kg Max., 25.35 to 72.75 lb Max.
  • 介质: Hydraulic Fluids
  • 安装方案: ISO, SAE, CARTRIDGE
  • 端口连接: ISO 6162-2
  • 端口类型: Flange
  • 端口位置: Rear Ports
  • 泵类型: Piston, Fixed
  • 旋转方向: Clockwise, Counterclockwise
  • 传感器类型: Speed, Rotation
  • 轴类型: Key Shaft, Spline
  • 直通驱动能力: No

完整的产品说明

派克F10液压泵和马达系列有7种排量规格,从30 cc/r到125 cc/r,在开式和闭式回路中都适用。得益于新颖的球形柱塞,F10系列提供了卓越的效率,意味着功率损失少。F10与重型系列F11和F12具有相同的设计理念,配有双圆锥滚子轴承和同步齿轮,可实现极好的稳定性和耐用性。与同排量的F12相比,F10马达的外形尺寸小13%,重量轻25%,安装非常方便。


F10有ISO、SAE和插装式三种结构,具有多种轴选项。派克还可为马达提供各类速度传感器和集成阀组选项。


市场:

• 工业

• 能源

• 市政(非航空航天)

• 暖通空调

• 行走

• 自然资源

• 运输(非航空航天)


特点/优势:

• 排量从30到125 cc/r——支持不同应用需求。

• 出色的效率——得益于获得新颖的球形柱塞和同步齿轮,整体效率高达95%

• 紧凑型设计——与F12系列相比,新款F10系列的外形尺寸缩小了13%,重量减轻了25%。

• 经济高效——F10系列针对压力和速度要求较低的应用进行了优化。


应用:

• 农业机械

• 建筑机械

• 高空作业车

• 物料输送设备

• 船用起重机

• 街道清扫车

• 公路运输

• 采矿


有关F10泵和马达的详细技术信息,请在“产品支持”部分下载我们更新的样本和安装手册,并/或联系您当地的派克经销商以获得支持 ;

*瑞典制造

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687925