派克的DB,DC和DA旋转轴油封的结构特点是由两个对面放置的弹簧安装于复合橡胶的唇口中,并有铁壳包裹,起到通常的双向流体密封,液体飞溅或污物的阻挡作用。一个不锈钢吊带型弹簧保证了稳定性,轴上的均匀载荷保证了密封的使用寿命。弹簧保证了在较高的轴转速工况下,合成橡胶唇口语旋转轴的贴合,同时也帮助补偿一般的压缩变形和材料磨损。
DB结构特点:用ParKote™ 孔用密封剂 或者直接安装于外径外表面的单个金属壳。用于金属或铸钢腔体。
DC结构特点:橡胶覆盖金属的外壳更好的加强了外径的密封效果。用于软质合金腔体。
DA结构特点:用ParKote™ 孔用密封剂 或者直接安装于外径外表面的双金属壳。用于有结构刚度要求或盲孔安装。
标准唇口材料:
丁腈橡胶 :温度 -20F/+250F
氟橡胶:温度-40F/+400F
轴表面速度:达到2000 fpm (10.2m/s),依压力而定
最大压力:0到7psi (0到0.48bar),依转速而定
尺寸范围:1/4到4英寸(6.4到101毫米)
最大轴动态跳动(TIR):0.010”英寸 (0.254毫米)
最大轴偏差(STBM):0.010”英寸 (0.254毫米)
典型应用:
用于一般压力条件双向流体流动和污物排出的工况。