油口接头密封,用于 MS-33650 的接头末端 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

外沿直径(英寸)

内径(英寸)

高度(英寸)

材料厚度(英寸)

零件编号

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
油口接头密封,用于 MS-33650 的接头末端

油口接头密封,用于 MS-33650 的接头末端

凸缘密封用于 MS-33649 流体连接凸起和 MS-33514/33656 接头端部

完整的产品说明

凸缘密封的作用是在 MS-3351 (锥度)和 MS-33656(无锥度)接头端部直接替代/升级弹性材料O型圈,装入MS-33649 液体凸缘。这些密封设计用于抵抗达到 1200°F的高温和超过 5000 psi 的压力 (这种密封适合于较高的压力。凸缘或接头的规格有限。如果压力超过 5000 psi,请与当地办事处商讨辅助。标准的凸缘密封由合金 X-750, 硬化处理,镀银厚镀0.0004 到 0.001 英寸。

特点:
• 凸缘或接头不需要热处理。
• 利用得以证明的镀银合金X-750 C 圈技术。
• 垫圈与接头螺纹啮合用于在凸缘的密封对中。
• 设计用于任一方向的安装。
• 内部受压自紧力以保持密封力,因此不需要扭矩。
• 不会因为老化,压力脉冲,验证测试或极端温度而挤出或失败。
• 与所有液压流体和燃料完全兼容。(一种密封类型适用所有液体)
• 标准英制尺寸便于选择。
如何订货:
使用零件编排工具得以为你的应用生成定制型号。当你的需求超出产品支持栏中所展示的标准材料和尺寸范围时,请联系派克。点击“哪里去买”已发现你所在区域的经销商,或直接联系派克得到帮助。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 外沿直径(英寸) 内径(英寸) 高度(英寸) 材料厚度(英寸) 零件编号
66690-02-07-1-SPA 0.381 0.302 0.047 0.006 -02
66690-03-07-1-SPA 0.444 0.365 0.047 0.006 -03
66690-04-07-1-SPA 0.506 0.427 0.047 0.006 -04
66690-05-07-1-SPA 0.569 0.490 0.047 0.006 -05
66690-06-07-1-SPA 0.631 0.552 0.047 0.006 -06
66690-07-07-1-SPA 0.694 0.615 0.047 0.006 -07
66690-08-07-1-SPA 0.819 0.740 0.047 0.006 -08
66690-09-07-1-SPA 0.882 0.803 0.047 0.006 -09
66690-10-07-1-SPA 0.944 0.865 0.047 0.006 -10
66690-11-07-1-SPA 1.1 1.021 0.062 0.006 -11
66690-12-07-1-SPA 1.156 1.051 0.062 0.01 -12
66690-14-07-1-SPA 1.281 1.176 0.062 0.01 -14
66690-16-07-1-SPA 1.406 1.301 0.062 0.01 -16
66690-18-07-1-SPA 1.593 1.488 0.062 0.01 -18
66690-20-07-1-SPA 1.718 1.613 0.062 0.01 -20
66690-24-07-1-SPA 1.968 1.863 0.062 0.01 -24
66690-28-07-1-SPA 2.343 2.238 0.062 0.01 -28
66690-32-07-1-SPA 2.594 2.489 0.062 0.01 -32

687890
687486